Préhenseurs à doigts mGrip
- Capacité de charge jusqu'à 10 kg
- Largeur de la pièce jusqu'à 300 mm
- Vitesse de préhension jusqu'à 120 prélèvements par minute
- Préhenseur en matières conformes à la FDA (POM, silicone, inox), indice de protection IP69K
Le secteur du conditionnement est l'un des grands marchés de croissance mondiaux. Les produits emballés tels que les aliments ou autres produits de consommation nécessitent des conditionnements très divers. Le produit être bien présenté et en même temps protégé contre les risques de dégradation ou de contamination. La plus grande influence dans ce cadre est celle de l'industrie pharmaceutique et des aliments et donc, en fin de compte, celle du consommateur.
En même temps, les produits emballés ont eux aussi des exigences très variées en termes de matière d'emballage. Solides, liquides ou en poudre, les produits emballés nécessitent des emballages individuels tels que bouteilles, tubes, seaux, cartons ou blister. Les exigences à satisfaire par les matières, les machines et les technologies de l'industrie de l'emballage sont donc très diverses.
Les procédés de conditionnement sont généralement divisés en emballage primaire, secondaire et palettisation de fin de ligne. La technologie du vide de Schmalz est utilisée dans tous les domaines de l'industrie de l'emballage : par exemple comme ventouses pour insérer des chocolats dans des plateaux (emballage primaire), comme effecteur terminal compact pour le transport de sachets remplis vers un carton (emballage secondaire) ou comme système de vide pour palettisation automatisée (EOLP).
Webinaire : Doter les robots mobiles de la puissance de préhension
Découvrez comment la pompe à vide intelligente GSP redéfinit la génération du vide électrique et établit de nouvelles normes en matière d'utilisation d'énergie et de performances – inscrivez-vous dès maintenant !
📆 19 novembre 2026, à 10 h 00 EST | 15 h 00 GMT | 16 h 00 CET
🎤 30 minutes, y compris une session de questions-réponses
🌐 Anglais

Matières de ventouses compatibles aux aliments
Dans les industries alimentaire et pharmaceutique, les exigences concernant les matières des ventouses sont élevées. Schmalz propose des ventouses en matières approuvés par FDA. Les matières utilisés peuvent être nettoyés avec les produits de nettoyage habituels employés dans les industries alimentaire et pharmaceutique.
Manipulation de produits emballés intrinsèquement stables et flexibles
Les préhenseurs doivent s' adapter de manière flexible aux différents matières d'emballage. Les films ne peuvent être saisis que par des ventouses à lèvres d'étanchéité très souples. Un carton abrasif et perméable à l'air nécessite des ventouses ayant d'excellentes propriétés d'étanchéité et une durée de vie particulièrement longue.
Manipulation des blisters, des ampoules, des flacons et des seringues dans le secteur pharmaceutique
Les blisters, ampoules ou flacons nécessitent des ventouses de petits diamètres. Néanmoins, les produits doivent être déplacés ou fixés en toute sécurité. En outre, la large gamme de ventouses répond aux normes élevées d'hygiène.
Palettisation et de dépalettisation
Les couches entières de produits peuvent être déplacées automatiquement avec un système de préhension de couche SPZ ou avec les systèmes de préhension de surface FXP et FMP. Ici, le système de préhension ne doit pas être forcément rempli totalement de produits. Les préhenseurs peuvent être adaptés individuellement aux exigences du processus. En outre, les systèmes de préhension de surface par le vide sont tellement flexibles que des produits différents peuvent être déplacés sans remplacement de la ventouse.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.