Garras de dedos mGrip
- Capacidad de carga de hasta 10 kg
- Anchura de la pieza hasta 300 mm
- Velocidad de agarre de hasta 120 picos por minuto
- Garra fabricada con materiales conformes a la FDA (POM, silicona, acero inoxidable), clase de protección IP69K
El sector de embalaje es uno de los grandes mercados en crecimiento en el mundo entero. Los productos a embalar como alimentos u otros bienes de consumo precisan un embalaje muy variado. La mercancía debe protegerse contra deterioro o contaminación y a la vez tiene que presentarse en una forma atractiva y conforme a las necesidades. La mayor influencia tienen en este caso las industrias alimenticia y farmacéutica y, por tanto, en última instancia el consumidor final.
Al mismo tiempo, el producto a embalar mismo plantea exigencias muy variadas al medio de empaquetado. Productos a embalar sólidos, líquidos o en polvo requieren medios de empaquetado individuales, tales como botellas, tubos, cubos, cajas de cartón o blísters. Por eso hay una gran variedad de exigencias en cuanto a materiales, máquinas y tecnologías en el sector de embalaje.
Los procesos en el sector de embalaje se subdividen fundamentalmente en embalaje primario, embalaje secundario y paletizado End of Line. Técnica de vacío de Schmalz se utiliza en todas las áreas del sector de embalaje: como ventosas para colocar chocolates en trays (embalaje primario), como efector final compacto para transportar bolsas llenas en una caja de cartón (embalaje secundario) o como sistema de vacío para el paletizado automatizado (EOLP).
Seminario web: Cómo dotar a los robots móviles de la potencia para realizar el agarre
Descubre cómo la bomba de vacío inteligente GSP está redefiniendo la generación de vacío eléctrico y estableciendo nuevos estándares en aprovechamiento de energía y rendimiento: ¡inscríbete ya!
📆 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 h EST | 15:00 h GMT | 16:00 h CET
🎤 30 minutos, incluida una sesión de preguntas y respuestas
🌐 Inglés

Materiales de ventosas conformes con los alimentos
En las industrias alimenticia y farmacéutica se imponen las más altas exigencias a los materiales de las ventosas. Schmalz ofrece ventosas de materiales conformes con FDA. Los materiales empleados pueden limpiarse con los detergentes usuales en las industrias alimenticia y farmacéutica.
Manipulación de productos embalados tanto autoestables como también flexibles
Las ventosas deben adaptarse de forma flexible a los diferentes medios de empaquetado. Películas pueden ser agarradas solo por ventosas con labios hermetizantes extremamente flexibles. Para cartonajes abrasivos y permeables se precisan ventosas con excelentes propiedades de hermetización y una vida útil muy larga.
Manipulación de envases blíster, ampollas, viales y jeringuillas en el sector farmacéutico
Para blísters, ampollas o viales se precisan ventosas con diámetros pequeños. Sin embargo, los productos se deben reubicar o fijar de forma segura. El amplio espectro de ventosas cumple además las altas exigencia en cuanto a higiene.
Paletizado y despaletizado
Capas de productos completas pueden reubicarse de modo automatizado con un sistema de manipulación de capas SPZ o con los sistemas de planos aspirantes FXP y FMP. En este caso, el sistema de ventosas no debe estar ocupado completamente con productos. Las ventosas pueden adaptarse individualmente a las exigencias del proceso. Además, los sistemas de manipulación de capas completas son tan flexibles que se pueden mover productos diferentes sin que sea necesario un cambio de ventosas.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.