Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Ambalaj sektörü dünyadaki en büyük büyüme pazarlarından biridir. Gıda, içecek ve diğer tüketim malları gibi paketlenmiş ürünler çok çeşitli ambalajlar gerektirir. Ürünler bozulmaya, hasara ve kirlenmeye karşı korunmalı, aynı zamanda çekici ve uygun bir şekilde sunulmalıdır. Gıda ve içecek ile ilaç sektörleri ambalajlama üzerinde en fazla etkiye sahip sektörlerdir ve seçimleri nihai olarak tüketiciye dayanmaktadır.
Aynı zamanda, ambalajlanan ürünlerin kendileri de ambalaj malzemeleri için birçok farklı gereksinime sahiptir. Katı, sıvı veya toz halindeki ürünler şişeler, borular, kovalar, karton kutular ve blister ambalajlar gibi ayrı ambalaj malzemeleri gerektirir. Bu da ambalaj endüstrisi için çok çeşitli malzeme, makine ve teknolojilerin gerekli olduğu anlamına gelmektedir.
Ambalaj endüstrisindeki süreçler temel olarak birincil ambalajlama, ikincil ambalajlama ve hat sonu paletleme olarak ayrılır. Schmalz'ın vakum teknolojisi ambalaj endüstrisinin tüm alanlarında kullanılır: çikolataları tepsilere yerleştirmek için vantuzlarda (birincil ambalajlama), dolu torbaları bir karton kutuya yerleştirmek için kompakt uç efektörlerde (ikincil ambalajlama) ve otomatik paletleme (EOLP) için vakum sistemlerinde.
Çevrimiçi Seminer: Mobil Robotlara Kavrama Güçü Kazandırmak
Smart Vakum Pompası GSP’nin elektrikli vakum üretimini nasıl yeniden tanımladığını ve enerji verimliliği ile performans alanında nasıl yeni standartlar belirlediğini öğrenin – hemen kaydolun!
📆 19 Kasım 2026, saat 10:00 EST | 15:00 GMT | 16:00 CET
🎤 Soru-cevap bölümü dahil 30 dakika
🌐 İngilizce

Yiyecek ve içeceklerle kullanıma uygun vantuz malzemeleri
Gıda, içecek ve ilaç endüstrileri vantuz malzemeleri için en yüksek standartlara sahiptir. Schmalz, FDA uyumlu malzemelerden yapılmış vantuzlar sunmaktadır. Bu malzemeler, tipik olarak gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde kullanılan standart temizlik maddeleriyle temizlenebilir.
Hem sert hem de esnek ambalajlı ürünlerin taşınması
Tutucuların farklı ambalaj malzemelerine esnek bir şekilde uyum sağlaması gerekir. Plastik filmler yalnızca özellikle esnek sızdırmazlık dudaklarına sahip vantuzlar tarafından kavranabilir. Gözenekli, aşındırıcı karton kutular, mükemmel sızdırmazlık özelliklerine ve özellikle uzun hizmet ömrüne sahip vantuzlar gerektirir.
İlaç endüstrisinde blister ambalajların, ampullerin, flakonların ve şırıngaların taşınması
Blister ambalajlar, ampuller ve flakonlar küçük çaplı vantuzlar gerektirir. Aynı zamanda, ürünler güvenli bir şekilde hareket ettirilmeli veya yerinde tutulmalıdır. Geniş vantuz yelpazesi aynı zamanda yüksek hijyenik gereksinimleri de karşılar.
Paletleme ve paletten çıkarma
Tüm ürün katmanları, SPZ alan gripper sistemi veya FXP ve FMP alan gripper sistemleri ile otomatik olarak hareket ettirilebilir. Kavrama sisteminin tamamen ürünlerle kaplı olması gerekmez. Gripper sistemi, prosesin bireysel gereksinimlerine uyarlanabilir. Ayrıca, alan tutma sistemleri o kadar esnektir ki, tutucu değişikliği gerektirmeden farklı ürünleri taşıyabilirler.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.