Finger grippers mGrip
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Velocità di presa fino a 120 prelievi al minuto
- Pinza di presa in materiali conformi alla FDA (POM, silicone, acciaio inox), classe di protezione IP69K
Il settore degli imballaggi rappresenta una delle industrie in più rapida crescita a livello mondiale. I prodotti alimentari o gli altri beni di consumo hanno bisogno degli imballaggi più disparati. La merce deve essere protetta contro il deterioramento, i danni o le impurità. Altresì è importante che questa venga presentata in modo adeguato e accattivante. A riguardo l’industria alimentare e quella farmaceutica hanno un grosso impatto sui consumatori finali.
Un altro aspetto è rappresentati dal materiale di imballaggio che deve soddisfare determinate esigenze legate anche alla confezione. Le confezioni per i prodotti liquidi o in polvere richiedono soluzioni personalizzate come per esempio bottiglie, tubi, secchi, scatole di cartone o blister. Altrettanto varie sono le esigenze in termini di materiale, macchinari e tecnologie per il settore degli imballaggi.
I processi legati al settore degli imballaggi si suddividono in imballaggio primario, imballaggio secondario e pallettizzazione alla fine della linea. La tecnica del vuoto di Schmalz viene impiegata in tutti i settori dell’industria legata agli imballaggi: le ventose posizionano le praline nei vassoi (imballaggio primario), i sistemi di presa inseriscono le buste piene in una scatola di cartone (imballaggio secondario) oppure i sistemi a vuoto eseguono la pallettizzazione automatizzata (EOLP).
Nuovo
Trovare il dispositivo di sollevamento giusto
Il nostro configuratore ti aiuta a trovare il dispositivo di sollevamento più adatto alle tue esigenze, progettato secondo criteri ergonomici: bastano pochi dettagli sull'applicazione e non è richiesta alcuna conoscenza specifica del prodotto.

Materiale per ventose conforme con gli alimenti
L’industria alimentare e farmaceutica definisce standard elevatissimi per i materiali con cui sono realizzate le ventose. Schmalz offre ventose realizzate con materiali conformi ai requisiti del FDA. I materiali utilizzati possono essere lavati con i detergenti tipici per l’industria alimentare e farmaceutica.
Movimentazione di prodotti con imballaggio con stabilità intrinseca o flessibile
Il sistema di presa deve adattarsi in modo flessibile alle diverse tipologie di imballaggio. Le pellicole possono essere afferrate solo da ventose con labbra di tenuta estremamente flessibili. Le scatole di cartone permeabili all’aria e con superficie abrasiva necessitano di ventose che un’eccezionale forza di presa ed un ciclo di vita elevato.
Movimentazione di blister, boccette, fiale e siringhe nel settore farmaceutico
I blister, le boccette o le fiale hanno bisogno di ventose di piccolo diametro. Ciononostante i prodotti devono essere spostati o fissati con la massima sicurezza. L’ampia gamma di ventose soddisfa appieno i requisiti elevati in termini di igiene.
Pallettizzazione e depallettizzazione
Il sistema di presa per strati SPZ o i sistemi di presa ad area FXP e FMP permettono di gestire in modo automatizzato interi strati di prodotto. Per queste operazioni il sistema di presa di presa non deve essere completamente occupato dai prodotti. Infatti il sistema può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche dei processi. I sistemi di presa a vuoto ad area sono così flessibili da poter movimentare diversi prodotti senza dover eseguire il cambio gripper.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.