Tube levage manutention par vide JumboFlex Mobile
La solution de tube levage transportable pour des conditionnements jusqu'à 50 kg
Un tube de levage qui peut être utilisé pour la manutention de marchandises dans des sites changeants et qui offre des dimensions de transport très compactes : C'est le JumboFlex Mobile.
Solution compacte pour les sites de fonctionnement changeants
Manipulation ergonomique grâce au tube levage JumboFlex et à la flèche articulée souple.
Dimensions de transport compactes grâce à la colonne réglable en hauteur et à la position de stationnement compacte de la flèche articulée
Faible niveau de bruit grâce à un corps principal sophistiqué doté d'une très bonne isolation phonique
Grâce à son fonctionnement avec une tension de 400V 50Hz 16 A, le JumboFlex Mobile peut être opérateur sur des prises industrielles courantes.
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Composition

- (1) Tube de levage de vide JumboFlex avec une capacité de charge de 35 kg ou 50 kg et un levage d'environ 1 500 mm.
- (2) Colonne électrique réglable en hauteur pour une taille de transport compacte d'environ 2 250 mm de hauteur totale
- (3) Flèche articulée souple avec un rayon d'action de 360°, une portée d'environ 2 400 mm et une longueur de déplacement d'environ 1 600 mm.
- (4) Module de base avec génération du vide et affichage LED d'état
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
Documents | Langue |
---|---|
Anglais |
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.