Volevamo un sistema che funzionasse per tutti i pezzi, per eseguire un flusso di lavoro ininterrotto.∼ Karl Schedler, Amministratore Delegato di Schedler Transport-Logistik GmbH

Impilaggio basso ergonomico
Alla Schedler Transport-Logistics, l'handling manuale di pacchi pesanti e ingombranti è stato migliorato con successo. Utilizzando due sollevatori a vuoto Jumbo Low-Stack su un gru a portale, i dipendenti possono ora posizionare i pacchi in posizioni di stoccaggio basse senza doversi piegare. Questa soluzione innovativa non solo ha ridotto il carico di lavoro, ma ha anche aumentato il rendimento e la motivazione dei dipendenti.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Logistica |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Scatole di cartone |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto Jumbo a pacco basso |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
2
imballaggi
al giorno
Il cliente: Schedler Transport-Logistik GmbH
Schedler Transport-Logistik GmbH opera nel settore dei trasporti dal 1984. Schedler ha 40 dipendenti e circa 30 veicoli nella regione DACH, nel Benelux e in Francia. Nel 2012, la divisione logistica Schedler per la protezione solare si è specializzata nei servizi di trasporto per sistemi professionali di protezione dal sole e dalle intemperie.
La sfida
Schedler ha dovuto gestire per il cliente Erhardt Markisen GmbH pacchi contenenti tende da sole fino a sette metri di lunghezza e 200 chilogrammi di peso. Dopo la consegna dei carrelli di trasporto da parte di Erhardt, i dipendenti dovevano etichettare manualmente i pacchi con codici a barre, selezionarli e assegnarli ai singoli giri. Poiché Schedler lavora contemporaneamente con diverse produzioni di tende da sole, durante la stagione era necessario processare fino a 2.000 pacchi al giorno. Per ottimizzare il flusso di lavoro e alleviare lo sforzo fisico dei dipendenti, era necessario trovare una soluzione ergonomica ed efficiente per questo complesso compito logistico.
La soluzione di Schmalz
Schmalz ha implementato una soluzione su misura presso Schedler per superare le sfide della movimentazione di pacchi pesanti e ingombranti. La soluzione consiste in un sistema gru sospesa con un'ampia superficie di lavoro di 36 x 15 metri. Questo sistema consente ai dipendenti di handling di pacchi lunghi da tre a sette metri in modo semplice ed ergonomico. Il sistema gru sospesa riduce significativamente la necessità di riposizionare i pacchi, poiché offre un ampio raggio d'azione. I prodotti possono essere collocati direttamente nelle scatole di trasporto, ottimizzando il processo di lavoro e aumentando il rendimento. Schmalz ha installato due sollevatori a vuoto Jumbo Low-Stack come ausili per il sollevamento. Il modello speciale dei sollevatori tubo facilita lo scarico dei carrelli di trasporto: quando scaricano i carrelli di trasporto consegnati, i dipendenti possono raggiungere anche il livello più basso senza doversi chinare. I sollevatori tubo a vuoto sono dotati di sistemi di presa a vuoto multipli che trattengono in modo sicuro tutti i cartoni consegnati. Il controllo è intuitivo grazie a una manopola, che semplifica il funzionamento e aumenta la produttività. Nel complesso, l'implementazione della soluzione Schmalz presso Schedler ha portato a un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro. La pressione sui dipendenti è stata ridotta, il rendimento è aumentato e la produttività è cresciuta.

Gli imballaggi vengono riuniti in tour con il Jumbo Low-Stack.

Jumbo Low-Stack è la soluzione ideale per collocare i pezzi in posizioni di stock basse, mantenendo una postura eretta.