진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
과거에는 무거운 목재 패널을 운반하고 CNC 목공 기계를 적재하기 위해 2명의 직원이 필요했는데, 이는 무거운 육체 노동을 해야 했습니다. 회사는 필요한 많은 인력을 줄이고 인체 공학적이고 건강 친화적 인 작업을 가능하게하기 위해 Schmalz에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo를 사용하면 무거운 목재 패널을 처리할 수 있으며 최대 120kg의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 나무 패널은 조작 요소에 통합된 회전 핸들을 사용하여 빠르고 민감하며 유연하게 올리고 내릴 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo는 무거운 나무 패널을 수평에서 수직으로 쉽게 흔들 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 2개의 흡입 컵은 세로 빔에서 무한대로 조정할 수 있습니다. 이 응용 프로그램에서 JumboErgo 진공관 리프터는 Schmalz SK 기둥 지브 크레인과 결합됩니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.