Grip waar het lastig wordt: heerlijke rollen met een systeem
Wanneer alle partners samenwerken, creëert de automatiseringscel van automatica de perfecte sandwich.
Robot specialist FANUC demonstreert op zijn beursstand wat robots kunnen doen in combinatie met de rechts geplaatste eindeffectoren. De slimme grijpersystemen plaatsen verschillende ingrediënten op een broodje zonder menselijke hulp - precies zoals de klant het wenst. Onmisbaar hierbij: de flexibele vingergrijper mGrip van Schmalz. Deze grijpt het gesneden broodje, een tweede vingergrijper pakt de onderkant en verplaatst het naar het mayonaisestation, en vervolgens naar worst, kaas, meer mayo en salade. In combinatie met industriële snijmachines van Bizerba voor de vleeswaren, de nauwkeurige doseersystemen van ViscoTec en het gebruiksvriendelijke platform van KILIVATIONS, dat de processen orkestreert, wordt het perfecte broodje gecreëerd.
Tot slot gebruikt de stromingsgrijper SCG luchtkussens om de tere slabladeren op te tillen en plaatst ze voorzichtig en precies op de rol. Dit verzekert een betrouwbare handling, zelfs wanneer het zuigoppervlak slechts licht bezet is en met minimale oppervlaktedruk. De contactelementen zijn voedselveilig en voldoen aan de FDA-normen. Dankzij de zeer hoge zuigvolumestroom grijpen ze ook poreuze en zeer gestructureerde componenten met procesbetrouwbaarheid. Het bovenste deksel, dat weer wordt opgepakt door de vingergrijper mGrip, maakt de samenstelling compleet en de grijper plaatst de afgewerkte rol op de plaat.
Zacht en aanpasbaar
De kern van de oplossing is de unieke geometrie van de vingergrijper mGrip. Deze verzekert een veilige houder en past zich flexibel aan de bouwvorm en eigenschappen van de producten aan - niets wordt geplet, niets wordt vervormd. De grijper is leverbaar in verschillende groottes en is daarom geschikt voor elke taak. Dankzij het hygiënische ontwerp met beschermingsgraad IP69K kan de grijper direct in de voedselproductie worden gebruikt. Het open ontwerp minimaliseert het risico op besmetting. De grijpers zijn snel en eenvoudig te reinigen.
Worst, kaas, salade - de vingergrijper mGrip geeft gasten hun individueel belegde sandwich.
Een eerste vingergrijper mGrip pakt het broodje vast, een tweede tilt het deksel op. Dan is het tijd om de ingrediënten toe te voegen.
De stromingsgrijper SCG gebruikt luchtkussens om de tere blaadjes sla op te tillen en op de boterham te leggen.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.