De vacuüm slangheffer JumboFlex: goede wordt wow!
De geoptimaliseerde JumboFlex is geschikt voor veel verschillende personen dankzij het ergonomische ontwerp.
De JumboFlex is al vele jaren eerste keuze als het gaat om het verplaatsen van werkstukken tot 50 kilogram. Met zijn hulp kunnen werknemers goederen ergonomisch en met een hoge taktfrequentie verwerken. Dat goede dingen geoptimaliseerd kunnen worden, bewijst Schmalz nu met het herontwerp van haar vacuüm slangheffer JumboFlex. De nieuwe handgreep is nu nog beter aangepast aan verschillende hangroottes, zodat kleine handen net zo veilig en zonder vermoeid te raken kunnen werken als grote handen.
De twee bedieningsknoppen zijn ook nieuw en vervangen de bediening met één knop. Ze sturen de op- en neerwaartse beweging in tegengestelde richting aan en zijn intuïtief in het gebruik, waardoor nieuwe werknemers nog sneller productief kunnen werken en de slangheffer nog nauwkeuriger kunnen positioneren. Indien gevraagd kunnen lasten zweven tot op elke hoogte, zodat verdere processtappen kunnen worden uitgevoerd op het werkstuk dat wordt verwerkt. Er kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk etiketten worden aangebracht of werkstukken worden gecontroleerd. De JumboFlex gaat zo vermoeiing van werknemers nog effectiever tegen dan voorheen.
Snelle grijpers vervangen met hoge werkstukvariantie voor naadloze processen
Dankzij het nieuwe ontwerp van de grijpers kunnen werknemers de grijpers dubbel zo snel wisselen en daarmee verschillende werkstukken hanteren zonder het proces te vertragen. De werknemer schuift de eindeffector in een handomdraai in de houder. Een eenvoudige pincetgreep voor het vervangen van de grijper maakt snel wisselen mogelijk en voorkomt dat de grijper per ongeluk wordt losgemaakt. Als de nieuwe grijper niet goed vastzit, krijgen werknemers een visuele waarschuwing. Een draaimechanisme, dat wordt bediend via een eenvoudige en intuïtieve schuifknop, maakt het mogelijk om het werkstuk dat wordt gehanteerd 360 graden te draaien of vast te zetten in stappen van 90°.
Bij het configureren van de JumboFlex kunnen gebruikers kiezen uit verschillende variaties en uitvoeringen. Er is bijvoorbeeld een kantelfunctie leverbaar voor de grijper, die het werkstuk ook vanaf de zijkant kan zuigen. Een optioneel display, dat wordt bediend via een folietoetsenbord, informeert de specialist over het eigengewicht van de goederen, bijvoorbeeld in de versie Weight Control. Dit bespaart bedrijven extra wegenacties, vooral bij het verzamelen in de verzendafdeling.
Met de JumboFlex bieden bedrijven hun werknemers een ergonomisch ontworpen gereedschap dat het fysieke werk vergemakkelijkt, vermoeidheid vermindert en het rendement verhoogt. Zo kunnen ze zich positioneren als aantrekkelijke werkgevers en voorkomen dat hun ervaren werknemers het bedrijf eventueel verlaten.
Dankzij het nieuwe tweeknops bedrijf sturen de specialisten de op- en neerwaartse beweging intuïtief.
Met het pincethandvat kan de grijper snel worden vervangen en wordt het per ongeluk lossen, voorkomen.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.