Vingergrijper mGrip: flexibel, hygiënisch, proces veilig
Het hygiënische ontwerp van de vingergrijper mGrip kan gereinigd worden zonder demontage (CIP).
Gevoelige oppervlakken, soms zacht en soms breekbaar, rond of vlak - levensmiddelen zijn divers en vormen daarom een uitdaging voor geautomatiseerde oplossingen. Ze hebben maar één ding gemeen: de handling moet absoluut hygiënisch en dus veilig zijn. Met de vingergrijper mGrip en de vele configuratiemogelijkheden biedt Schmalz altijd de juiste oplossing. Dankzij de ronde of parallelle vingermodules is sterk grijpen eenvoudig te implementeren.
In tegenstelling tot mechanische systemen gaat de pneumatische vingergrijper mGrip ook uiterst gevoelig om met gevoelige producten. Zo kunnen bijvoorbeeld gebakken goederen, fruit en groenten zonder beschadiging in trays worden geplaatst of voor kwaliteitssturing worden verwijderd. Dankzij de vele configuratiemogelijkheden kan de grijper veilig levensmiddelen met verschillende bouwvormen en kenmerken oppakken, zoals kipdrumsticks. Maar ook bedrijven buiten de voedingsmiddelenindustrie die netten of zakken vol kleine zakjes willen oppakken, profiteren hiervan. Zo kan er 24 uur per dag snel worden verzameld zonder dat er staf aanwezig hoeft te zijn voor orderverzamelen.
Uitstekende processtabiliteit
Het gesloten systeem verzekert een maximale betrouwbaarheid van het proces. De nieuwe vingergrijper voldoet ook aan de hoogste hygiënenormen. Hij is gemakkelijk van buitenaf te reinigen en voldoet aan de CIP- (Cleaning in Place) en COP- (Cleaning out of Place) goedkeuring. Schmalz heeft afgezien van extra aandrijvingen in het ontwerp en het pneumatische circuit is gesloten. Dit hygiënische ontwerp minimaliseert het risico op besmetting. Het lichtgewicht ontwerp maakt de vingergrijper mGrip geschikt voor gebruik op cobots en andere lichtgewicht robots.
Dankzij de modulaire constructie met verschillende vingergroottes en variabele posities, openingshoeken en krachten kan de grijper eenvoudig worden aangepast aan elke taak. Dit geeft bedrijven maximale buigslapheid bij de handling van verschillende levensmiddelen - vooral voor gebruik in processen met hoge snelheid. Hierdoor kunnen ze hun staf efficiënter inzetten, omdat monotone activiteiten worden geautomatiseerd. Dit bespaart kosten en verbetert het rendement en de kwaliteit van de applicatie.
Openingshoek, grijpkracht en vingerposities zijn variabel instelbaar.
Zelfs processen met hoge snelheden zijn geen probleem voor de vingergrijper mGrip.
Dankzij automatisering besparen bedrijven op personeel en verbeteren ze de hygiëne van de producten.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.