Opspannen op de juiste manier
Schmalz heeft de VCBL-B blokzuigers ontwikkeld als alternatief voor het opspan materiaal van machinefabrikant Biesse.
Hout is een veelzijdig materiaal: het is leverbaar in talloze varianten en is biologisch afbreekbaar, gemakkelijk te bewerken, esthetisch aantrekkelijk en momenteel zeer relevant: Als hernieuwbare grondstof bindt hout CO2 en gaat zo de opwarming van de aarde tegen. Holzmanufaktur Dittus GmbH in Ammerbuch, Württemberg, verwerkt al 111 jaar verschillende typen hout tot meubels en deuren. Het ambachtelijke bedrijf met tien werknemers richt zich op de uitvoering van winkels en dokterspraktijken. De timmerlieden geven oppervlaktekritische stukken zoals werkbladen en keukenfronten de juiste afwerking en bouwen kasten en tafels. Naast gekweekt hout gebruiken ze ook MDF, pressboard en multiplex-plaat.
Bij problemen konden de contactpersonen bij Schmalz ons altijd snel en gemakkelijk helpen. En de korte levertijden voor reservedelen en de goede prijs-kwaliteitverhouding zijn voor ons onovertroffen argumenten.∼ Ralf Gutekunst, Operations Manager bij Dittus Holzmanufaktur GmbH
Dittus gebruikt de Rover C6 CNC bewerkingsmachine van Biesse. De Italiaanse vervaardiging plant, produceert en verkoopt een compleet assortiment machines voor timmerwerk en de grootschalige houtverwerkende industrie. Met de Rover kunnen vakmensen gemakkelijk meubels en componenten voor vensters en deuren van elke bouwvorm, grootte en dikte produceren. Een vacuüm opspansysteem fixeert de werkstukken op hun plaats en de werkunit kan continue 360 graden draaien op de verticale en horizontale assen, waardoor zelfs complexe bouwvormen worden gecreëerd.
Optimalisatiepotentieel benutten
"We zijn eigenlijk tevreden over de Rover, maar het opspansysteem bleef problemen geven", zegt Ralf Gutekunst, Operations Manager bij Dittus Holzmanufaktur GmbH. Het probleem: de rubberen afdichting van de Biesse blokzuigers zit in een sleuf. Als deze scharnier beschadigd is, is het vaak niet voldoende om de pakking te vervangen zodat de module weer geëvacueerd kan worden. "We waren gedwongen om de hele blokzuiger te vervangen. Dit leidde tot hoge kosten en was niet duurzaam," klaagt Ralf Gutekunst. Een ander punt van kritiek: de ondersteuning is gemaakt van harde kunststof en kan gevoelige oppervlakken beschadigen.
Ook de inkoop van reservedelen bleek moeilijk. "De levertijden van de oorspronkelijke vervaardiging waren veel te lang, vooral in de zomer. We moesten vaak drie tot vier weken wachten op de nieuwe blokzuigers. En soms nog langer, omdat de leveringen niet altijd betrouwbaar waren," herinnert Gutekunst zich. Dit betekende dat het ambachtelijke bedrijf geen betrouwbare processen had.
Bij Schmalz vond de schrijnwerker het perfecte alternatief met de VCBL-B blokzuiger. Als de zuigplaat versleten of beschadigd is, hoeft niet het hele onderdeel tegen hoge kosten te worden vervangen. In slechts een paar eenvoudige stappen kan een werknemer de defecte zuigplaat verwijderen en het nieuwe element plaatsen. De zuiger is dan onmiddellijk klaar voor gebruik. Nog een voordeel: de zuigplaat is gemaakt van zacht elastomeer, dat gevoelige oppervlakken beschermt.
Geweldige combinatie
Speciaal voor Biesse consoletafels heeft Schmalz de blokzuiger VCBL-B ontwikkeld als vacüum-opspansysteem zonder slangen. Ze zijn volledig compatibel met de zuignappen van de fabrikant en kunnen daarom ook in gemengd bedrijf worden gebruikt. Timmerlui kunnen de zuigoppervlakken naar wens uitlijnen door de blokzuigers met behulp van de adapterring in stappen van 15 graden in elke richting in de standaard houders te plaatsen. Dit verhoogt de buigslapheid en verkort de set-up tijd. Klemming op de ring van het zuignapblok en magneten zorgen voor een veilige bevestiging in de zuignapmontage. Het geïntegreerde tastventiel activeert alleen zuignappen met een werkstuk erop. Blokzuigers die niet nodig zijn, kunnen dus op de machinetafel blijven liggen. De knop kan ook gemakkelijk worden vervangen als hij beschadigd is, opnieuw zonder dat de hele zuiger hoeft te worden vervangen.
Het lichaam van de blokzuigers is gemaakt van robuuste kunststof. Schmalz heeft de afdichtranden en wrijvingsvlakken speciaal ontworpen voor houtbewerking. De zuigers brengen grote horizontaal krachten over en zijn leverbaar in hoogtes van 29 en 48 millimeter voor 3- en 4-assige machines en 74 millimeter voor 5-assige machines. De hoogte is maatnauwkeurig tot op 0,06 millimeter. Dit verzekert de nodige precisie in het productieproces. De zuigoppervlakken en werkhoogtes komen overeen met de afmetingen van de Biesse zuignappen. De storende contouren van de VCBL-B types zijn bijna identiek aan die van de originele uitrusting. Dit betekent dat de houtbewerkingsdeskundigen de bestaande CAM-software kunnen blijven gebruiken.
Holzmanufaktur Dittus gebruikt de VCBL-B blokzuigers al zes jaar. "We zijn er zeer tevreden over", zegt de bedrijfsleider en prijst vooral de competente interne service. "Als er problemen waren, konden de contactpersonen bij Schmalz ons altijd snel en gemakkelijk helpen. En de korte levertijden voor reservedelen en de goede prijs-kwaliteitverhouding zijn voor ons onverslaanbare argumenten."
Holzmanufaktur Dittus gebruikt de VCBL-B blokzuigers al zes jaar en is zeer tevreden.
Schmalz biedt een breed opspan materiaal voor de machines van de Italiaanse vervaardiging Biesse.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.