Schmalz

CAD wordt werkelijkheid: Schmalz zet uw ontwerpgegevens om in digitaal ontworpen grijpoplossingen voor geautomatiseerde staalplaat handling

Ervaar een echte première op Blechexpo in Stuttgart: Schmalz presenteert een innovatie waarmee u uw processen voor ontwerp tot 80% kunt versnellen. Wij zorgen voor een revolutie op het gebied van digitaal ontwerpen en stellen nieuwe normen voor de handling van staalplaten. In hal 1, stand 1110, kunt u intelligente, flexibele grijpers verwachten die precies kunnen worden aangepast aan uw voorschriften, evenals digitale ontwerpen van op maat gemaakte grijpoplossingen die rechtstreeks zijn afgeleid van uw CAD-gegevens. Het portfolio wordt aangevuld met krachtige vacuüm tilhulpen die niet alleen uw processen efficiënter maken, maar ook aanzienlijk ergonomischer. Ontdek de toekomst van staalplaat handling - live bij Schmalz.

21 okt 2025
24 okt 2025
Blechexpo
Internationale vakbeurs voor metaalplaatbewerking
Hal/stand
1 / 1110
Stuttgart, Duitsland
www.blechexpo-messe.de

Vacuüm automatisering

Hoogtepunten

Automatisering wordt steeds belangrijker in de handling van staalplaten en metaal. Op Blechexpo presenteren we ons brede portfolio: Van slimme, flexibele grijpers tot digitale ontwerpen van op maat gemaakte grijpoplossingen en op AI gebaseerde softwareoplossingen. Vind de perfecte oplossing voor uw metaalbewerking en ervaar de toekomst van metaalbewerking met Schmalz.

Alles onder sturing!

De matrix grijper FMG is een compacte grijpmodule voor het ontwerpen van flexibele vlakke grijpers. Perfect voor het laden en lossen van ontbraam- en richtmachines en voor het sorteren van werkstukken van laser-, pons-, nest- en snijmachines. Vlakke en luchtdichte werkstukken van verschillende bouwvormen en groottes kunnen moeiteloos worden handling. De twaalf afzonderlijk sturende zuigers garanderen maximale buigslapheid.

Meer over de matrix grijper FMG

Intelligent grijpen - klaar om staalplaat handling te automatiseren

De Solution Kit ivOS Sheet Metal is de ideale oplossing voor het automatiseren van het laden en lossen van schuur-, ontbraam-, richt- en lasersnijmachines. Dankzij de Kunde om autonoom en intelligent onbekende objecten te grijpen, maakt het systeem een economisch gebruik van robots mogelijk, zelfs bij kleine hoeveelheden en hoge variantie. Het beste aan de plug and play oplossing is dat er geen programmeerkennis of aanpassingen door experts nodig zijn. Onze oplossing maakt gebruik van geavanceerde robottechnologieën zoals AI-software en 3D-zichtsensoren voor nauwkeurige handling en automatisering. De geïntegreerde matrix grijper FMG stuurt geschikte zuigers aan om individuele metaalplaten te grijpen.

Meer over de oplossingenkit ivOS metaalplaat

Klein maar machtig!

Compacte terminals zijn krachtige units voor vacuümopwekking, -sturing en -bewaking in geautomatiseerde systemen. Onze compacte miniterminal SCTMi is bijzonder compact en krachtig, kan tot 16 afzonderlijke vacuümcircuits sturen en kan snel en eenvoudig in het systeem worden geïntegreerd. De intelligente IO-Link interface maakt continue bewaking van de terminal mogelijk.

Meer over de compacte miniterminal SCTMi

Complexe plaatgeometrieën op olieachtige oppervlakken - onze zuigers beheersen de handling van metaalplaten

De ovale balgzuignap SAOXB is optimaal ontworpen voor de handling van langwerpige werkstukken met geoliede oppervlakken. Met afmetingen van 40 x 20 tot 110 x 55 mm biedt hij een uiterst aanpasbare oplossing voor optimale zuigvermogen op langwerpige metaalplaten en carrosseriedelen. Het speciaal gestructureerde wrijvingsoppervlak verzekert maximale houdkracht bij hoge versnellingen, vooral op langwerpige, geoliede oppervlakken. De grote slag van de zuignap maakt een zeer goede aanpassing aan verschillende werkstukcontouren mogelijk, terwijl de flexibele afdichtlip zelfs op gekromde, langwerpige werkstukoppervlakken voor een betrouwbare afdichting zorgt. De balgzuignap SAOXB is ideaal voor snelle werkfrequenties bij plaat- en carrosseriedelen en kan zelfs veeleisende handlingtaken in de geautomatiseerde plaatverwerking met maximale precisie en betrouwbaarheid aan.

Meer over de balgzuignap SAOXB

Vacuüm handling

Hoogtepunten

Ergonomie en gezondheidsbescherming zijn belangrijke thema's voor bedrijven. Met vacuümbuisheffers en railbaaninstallaties van Schmalz maakt u alle processen voor het heffen en verplaatsen van metaalplaten en staalplaten bijzonder gezondheidsvriendelijk, gezoendheidsontziend en efficiënt.

Modulaire portaalkraan KBG en vacuüm tilhulp VacuMaster Comfort - ladingen flexibel en veilig verplaatsen

Met de modulaire portaalkraan KBG en de vacuüm tilhulp VacuMaster Comfort richt Schmalz zich op de handmatige handling van grote staalplaten. Met behulp van het vacuüm tilhulp VacuMaster Comfort, dat aan het modulaire portaal hangt, kan één persoon lasten met een gewicht tot 750 kg tot 180 graden tillen, roteren of kantelen. Een gestuurde vacuümgenerator minimaliseert het energiegebruik en maakt een gelijkmatige handling van grote en vlakke werkstukken mogelijk.

Meer over de vacuüm tilhulp Vacumaster Comfort

De Binar Handling Quick-Lift Arm QLA - Intelligente tilhulp voor lasten tot 300 kg

De Binar Handling Quick-Lift Arm QLA maakt het tillen en positioneren van werkstukken tot 300 kg veel gemakkelijker en bijzonder ergonomisch. Met de gepatenteerde handgreep is slechts minimale kracht nodig om lasten nauwkeurig te verplaatsen. Dankzij het draaibereik van 360° en het geïntegreerde scharnier kunnen werkstukken continue gedraaid en nauwkeurig gepositioneerd worden.

De auto-balance werking maakt intuïtieve bediening direct bij het werkstuk mogelijk, ongeacht het eigengewicht. Het lage energieverbruik, de hoge betrouwbaarheid en de lange levensduur verzekeren ook een maximaal rendement bij dagelijks gebruik.

Meer over de Binar Handling Quick-Lift Arm QLA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen