Schmalz

Obsługa ręczna • Energia wiatrowa • Elementy z GRP • Podciśnieniowe urządzenia podnoszące

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster do rozformowywania i transportu różnych elementów turbiny wiatrowej

W procesie produkcji łopat wirnika pasy główne muszą być formowane i transportowane. Taśmy główne ważą około 1,8 tony i mają wymiary 37 m x 1 m (długość x szerokość). Przedmioty obrabiane są bardzo delikatne i niestabilne, ponieważ ich grubość wynosi od 10 mm do 40 mm. Pas główny jest wykonany z laminatu epoksydowo-szklanego. Przed zastosowaniem podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz pasy główne były mechanicznie uwalniane z formy za pomocą klinów, a następnie transportowane i regulowane za pomocą dźwigów i pasów podnoszących. Obrabiany element mógł zostać uszkodzony w trakcie procesu, a do jego transportu potrzebne były co najmniej trzy dźwigi.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster proces rozformowywania można było znacznie uprościć. Urządzenie podnoszące jest wyposażone w 11 przyssawek, które delikatnie i pewnie chwytają element roboczy. Dwa nadmiarowe obwody próżniowe i tekstylne pasy mocujące zapewniają bezpieczne mocowanie podczas całego procesu przenoszenia. Aby wyrównać i ustawić element roboczy, wysokość przyssawek można regulować o maks. 1000 mm za pomocą napędu liniowego. Napędy liniowe są programowalne dla różnych konturów detali i są sterowane za pomocą pulpitu sterowniczego znajdującego się na urządzeniu podnoszącym.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster, do całego procesu przenoszenia łopat wirnika potrzebne są tylko dwie suwnice.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka