Schmalz

Obsługa ręczna • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik próżniowy do rur JumboErgo umożliwia łatwe przenoszenie bloków sera

Przed zakupem podnośnika próżniowego firmy Schmalz, bloki sera o wadze do 100 kg i wymiarach 800 x 600 x 220 mm były pobierane przez co najmniej dwie osoby oraz kierowcę wózka widłowego. Podstawowym wymogiem było zatem osiągnięcie większej wydajności.

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo 110 jest przeznaczony do poziomego przenoszenia elementów roboczych o wadze do 110 kg. Podnośnik rur umożliwia bezwysiłkową i wydajną obsługę bloków sera przez jedną osobę i zwiększa wydajność o około 50% dzięki oszczędnościom personelu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje optymalny system przenoszenia dla przemysłu spożywczego i spełnia wysokie wymagania higieniczne. Optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej zapewnia żuraw przyścienny obrotowy WK. Żuraw przyścienny WK ma kąt obrotu 180°, a długość aluminiowego wysięgnika wynosi 4000 mm.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka