Günde on iki ila on beş termoform cihazı paketliyoruz. Kaldırma yardımı olmadan bunları elle palete istiflemek sırtımıza ve kollarımıza çok yük bindiriyor.∼ Helmut Seeger, Erkodent çalışanı

Schmalz Vakumlu Kaldırıcı Erkodent'te Lojistiği Kolaylaştırıyor
Erkodent ergonomik olarak tasarlanmış bir kaldırma yardımcısı istiyordu, ancak oda yüksekliği geleneksel vinç sistemleri için çok düşüktü. Schmalz'ın çözümü, alçak odalarda bile zahmetsiz hareketler sağlayan alüminyumdan yapılmış modüler bir düz pergeldir.
Başarı hikayesinin özellikleri
Endüstri | Tıbbi teknoloji |
---|---|
İş parçası | Karton kutular |
Ürün grubu | Vakum Tüp Kaldırıcı JumboFlex |
Taşıma türü | Elle Taşıma |
Schmalz ile
380
milimetre
alan kazancı
50
kilogram
zahmetsiz kullanım
Müşteri: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent, diş teknolojisi, diş hekimliği ve ayak ortopedisi için yüksek kaliteli ürünlerin lider üreticisidir. Şirket 1954 yılında Erich Kopp tarafından Freudenstadt yakınlarındaki Pfalzgrafenweiler'de kurulmuştur. Erkodent, pratik deneyimlerine dayanarak kendi aletlerini geliştirerek dental termoform teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri haline geldi. 1980 yılında, bugün cironun yaklaşık yüzde onunu oluşturan ayak ortopedisi ile ikinci sütun kuruldu.
Meydan okuma
Erkodent, montaj hattının sonundaki paketleme sürecini iyileştirmek için bir çözüm arıyordu. Amaç, her gün termoformları paletler üzerine istifleyen çalışanların manuel iş yükünü azaltmaktı. Ağırlığı 15 ila 25 kilogram arasında değişen ve genellikle kullanım kılavuzları gibi aksesuarlarla birlikte gelen paketlerin artan ağırlığı nedeniyle, elle taşıma zor bir işti. Çalışanlar paketleri paletlerin üzerine istiflemek ve seri numaralarının görünür kalmasını sağlamak zorundaydı. Bu süreç sadece yoğun emek gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanların sırtlarını ve kollarını da zorluyordu. Bu nedenle iş yükünü azaltmak ve çalışma sürecini daha verimli hale getirmek için ergonomik bir kaldırma yardımcısına ihtiyaç vardı.
Schmalz'ın Çözümü
Schmalz, paketleme sürecini optimize etmek için Erkodent'e özel bir çözüm geliştirdi. Alçak tavan yüksekliği nedeniyle geleneksel vinç sistemleri uygun olmadığından, Schmalz alüminyumdan yapılmış yenilikçi, modüler bir düz pergel tasarladı. Bu düz pergel Schmalz'ın modüler pergel vinç sisteminin bir parçasıdır ve geleneksel çelik konstrüksiyonlara kıyasla toplam yüksekliği önemli ölçüde azaltır. Bu, JumboFlex 50 vakum kaldırıcısının verimli bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir. JumboFlex 50, ergonomik kaldırma ve yük taşıma için özel olarak geliştirilmiş güçlü bir vakumlu kaldırıcıdır. Ağır karton kutular bile 50 kilograma kadar yük kapasitesiyle zahmetsizce kaldırılabilir ve taşınabilir. Merkezi tek parmakla kontrol sezgisel kullanım sağlar ve sürekli dönebilen tutamak yükün konumlandırılmasını kolaylaştırır. Bu, operatör üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltır ve çalışma konforunu artırır. Modüler alüminyum düz pergel kullanımı daha fazla avantaj sunar. Alüminyum yapı hafif ancak sağlamdır, bu da kolay montaj ve yüksek stabilite sağlar. Düz pergel alçak tavanların altına ve mevcut havalandırma ve medya şaftlarının arasına kolayca sığar, bu da sistemin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırır.

Erkodent'in montaj departmanında çalışan Helmut Seeger, "Her gün, her biri 15 ila 25 kilogram ağırlığında on iki ila on beş termoform ünitesini paketliyoruz," diye açıklıyor.

Düz pergel, havalandırma şaftları, medya yolları ve planlanan klima sistemi için üst kısımda yeterli alan bırakıyor.