Vakumla bağlama yaptığımızdan beri artık hiç hasarlı sacımız yok.∼ Sebastian Burster, Programlama Takım Lideri, SiSS GmbH

CNC İşleme için Schmalz Vakum Sabitleme
Vakum, hassas plastik levhaları eşit ve sağlam bir şekilde tabana sabitler. Hassasiyet ve sıkıştırma kuvvetinin yumuşak dağılımı bu yenilikçi süreci karakterize ediyor. Schmalz'ın vakumlu bağlama sistemi sayesinde, üretim hizmeti sağlayıcısı SiSS artık plastik elemanları güvenilir ve verimli bir şekilde üretiyor.
Başarı hikayesinin özellikleri
Endüstri | Üretim hizmetleri |
---|---|
İş parçası | Plastik levhalar |
Ürün grubu | Vakum Sıkıştırma Teknolojisi |
Taşıma türü | Sıkıştırma |
Schmalz ile
90
yüzde
daha az kurulum süresi
Müşteri: SiSS GmbH
SiSS, Baden-Baden Steinbach'ta çeşitli endüstriler için karmaşık bileşenler ve sistemler üretmektedir. Tıbbi teknolojiye yönelik bileşenlerin yanı sıra 65 çalışan, yaklaşık 18.000 metrekarelik bir alanda şarj altyapısı, soğutma ve demiryolu teknolojisi için çözümler üretmektedir. Geniş üretim yöntemleri yelpazesi talaşlı imalat, kaynak ve lazer teknolojisi, sac metal şekillendirme, toz kaplama ve yüzey işlemeyi içermektedir. Şirketin arkasında hareketli bir geçmiş var: SiSS, 2022 sonbaharında iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan Medifa GmbH'den Kasım 2023'te ortaya çıktı. Geçen yıl Weinmann Aach AG, üretim tesisini devraldı ve SiSS (Solutions in Style, Steinbach) adı altında işletmeye devam ediyor. Weinmann Aach metal çözümleri sağlayıcısıdır ve çok çeşitli profil, boru, çubuk, kiriş, sac ve levhaların stokta tutulduğu 50.000 metrekarelik depolama alanına sahiptir.
Meydan okuma
SiSS, CNC işleme merkezinde PVC, PTFE ve akrilik camdan yapılmış plastik parçalar üretmektedir. Buradaki zorluk küçük, farklı frezelenmiş parçaların seri olarak üretilmesiydi. Şirket, parçaları tezgah üzerinde yerinde tutmak için hidrolik bir mengene kullanıyordu. Bu, mengene tarafından kelimenin tam anlamıyla birbirine bastırılan plastik bileşenlerin sürekli olarak hasar görmesine neden oluyordu. Bu da büyük miktarda israfa ve hatalı süreçlere yol açıyordu.
Schmalz'ın Çözümü
MPL 600×400×28 Matrix-Plate alüminyumdan yapılmıştır ve hava geçirmez iş parçalarının doğrudan vakumla sabitlenebileceği frezelenmiş yuvalara sahiptir. Bu levhanın düz tutma kuvveti, bileşeni çok az gerilimle sabitler ve özellikle yumuşak ve ince ürünler için uygundur. Frezelenmiş bir ızgara vakumu yüzeye eşit olarak dağıtırken, bir sızdırmazlık contası boşaltılan alanı sınırlar. Matrix-Plate, SiSS'in Innospann Steel-Plate (ISST) bağlama sistemini taşır. Manyetik, korozyona dayanıklı çelikten yapılmış bu üç milimetre kalınlığındaki levha, yedi milimetre çapında düzenli olarak düzenlenmiş vakum deliklerine sahiptir. Uygulamalar, Innospann vakum blokları veya şu anda SiSS tarafından kullanıldığı gibi bir FlexMat kullanarak sıkıştırma ekipmanına vakum sağlayabilir. FlexMat SFM elastomer mat, plastik levhaları doğrudan sabitler, açıklıkların açılmasını ve iş parçası kenarlarının işlenmesini sağlar. Alt tarafındaki çıkıntılarla Innospann Steel-Plate'teki deliklere güvenli bir şekilde tutunur ve vakumu 32 ayrı vakumlama hücresine yönlendirir. Mat, bir aşınma ürünü olarak tasarlanmıştır ve hasarsız kaldığı sürece birkaç kez yeniden kullanılabilir. Kuru çalışma versiyonundaki EVE-TR-40-AC3-F vakum pompası, düşük güç tüketimi ile gerekli vakumu elde eder ve ekonomik sürekli çalışma için uygundur. SiSS'de bir uzman makineyi ham plastik levha ile manuel olarak yükler. Vakum daha sonra manuel bir sürgülü valf kullanılarak doğrudan makine masasında açılabilir. Gösterge, çalışanların vakumu her zaman göz önünde tutmasını sağlar. İş parçaları zarar görmeden tezgah üzerine sıkıca oturur. Frezeleme işleminden sonra, bitmiş levhalar manuel olarak çıkarılır ve iş parçaları serbest bırakılır ve çapakları alınır. Yeni bağlama sistemi sadece israfı azaltarak maliyet tasarrufu sağlamakla kalmıyor. SiSS artık güvenilir ve eskisinden çok daha hızlı çalışıyor. İşlenen parçaların doğruluğu ve kalitesi de artmıştır.

Matrix-Plaka, T-yuvalı tabla üzerinde hafifçe yükseltilmiş bir konumda monte edilir.

FlexMat elastomer mat, kesikler üretmek için de kullanılabilir.

Plastik levha vakum kullanılarak zarar görmeden bağlayabilir.

Alexander Klink (sağda), Schmalz Ürün Müdürü ve Programlama Ekip Lideri Sebastian Burster.