Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Coil

Taşıma bobinleri ve yarık şeridi

Bobinlerin ve yarık şeritlerin taşınması

Ürün sorgulama

Farklı boyutlardaki bobinleri tek bir cihazla işlemek için ayrı, ayrı kontrol edilen vakum odaları

Şeffaf akrilik cam vakum plakası, bobinlerin güvenilir şekilde alınmasını ve tam olarak konumlandırılmasını sağlamak için optimum görüntüleme sağlar

Vakum ile taşıma, mekanik kelepçeler olmadan hasarsız kavrama sağlar

Yükün hassas, kademesiz bir şekilde döndürülmesini sağlayan elektrikli tahrik sayesinde zahmetsiz döndürme ve zemine gömme mümkündür

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Tasarım
  • Ayrı ayrı değiştirilebilir vakum haznelerine (vakum halkaları) sahip vakumlu kaldırma cihazı (1)
  • Kısa tahliye süreleri için elektrikli vakum pompası (2)
  • Yükün hassas ve sürekli döndürülmesi için elektrikli tahrik (3)
  • Yükün kolay konumlandırılması için şeffaf vakum plakası (4)
  • Elektrik kesintisi durumunda vakum düşmesine karşı koruma için sesli uyarı cihazı ve vakum haznesi (5)
Teknik veri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası formatı min. [Mm] İş parçası formatı maks. [Mm] Vakum odaları sayısı
Coil 500 90° 500 600 1,200 3
Coil 750 90° 750 600 1,400 3
Coil 1000 90° 1.000 750 1,800 3

 

Tip Vakum vantuzu iç çap Ø D1 [mm] Vakum vantuzu dış çap Ø D2 [mm] Toplam yükseklik L [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Coil 500 90° 410 850 1,300 660 140
Coil 750 90° 410 1,050 1,300 660 155
Coil 1000 90° 410 1,200 1,300 660 190

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git