Schmalz

Garras de agujas

Las garras de agujas ofrecen la posibilidad de agarrar de forma segura piezas difíciles de aspirar y materiales muy porosos.
0

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores
Familia de productos

Garras de agujas SNG-BV

  • Diámetro de las agujas: 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 0 mm a 7 mm (variable)
  • Ventosa flotante: Diámetro 100 mm Fuerza de retención: 42 N; 4 agujas de posicionamiento verticales con un diámetro de 0,8 mm y una carrera de las agujas de 9 mm
Ver 1 producto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta