Schmalz

Tubos elevadores por vacío JumboFlex Generation 2

Funcionamiento con una mano con control innovador de dos botones para piezas de hasta 50 kg de peso

Con el equipo de elevación por vacío JumboFlex, podrá mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de peso de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta cómodamente a la mano, lo que permite un funcionamiento prolongado y sin fatiga. Con el control intuitivo de dos botones, puede levantar, bajar y soltar la carga de forma dinámica y controlada y suspender cargas a cualquier altura. Sus amplias prestaciones convierten a la JumboFlex en una máquina polivalente y versátil. La garra de vacío se puede cambiar rápidamente mediante un sistema de cambio rápido de serie. Con la función de basculación opcional, las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente de nuevo a una posición horizontal y pueden girar sin fin en esta posición.

Consultas de productos

Innovador manejo con una mano para movimientos rápidos y seguros. Ahora nueva con más opciones para aún más aplicaciones

El exclusivo e intuitivo control de dos botones acorta el periodo de formación y aumenta la facilidad de uso. El tubo elevador mantiene su altura de trabajo al soltarlo y permite así la combinación de proceso

Ahora el cambio de garra es el doble de rápido para procesos sin interrupciones con piezas cambiantes. Gracias al nuevo mecanismo de cambio, las garras pueden cambiarse sin esfuerzo y con un solo movimiento

Adaptada a cualquier forma de mano, la nueva asa de operador ofrece la máxima ergonomía y garantiza una sensación agradable durante el handling de piezas

Rendimiento constante en el trabajo gracias a la elevación con poca fatiga y sin dañar la espalda

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización
Sistema modular

(1) Unidad de elevación con manguera protectora

(2) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (opcional)

(3) Control de dos botones para levantar, bajar y soltar la carga (opcional también disponible como control de un solo botón)

(4) Asa de manejo ergonómicamente diseñada con elementos suaves al tacto

(5) Mecanismo bascular de 90° (manual) para la aspiración lateral de la carga (opcional)

(6) Adaptador de cambio rápido para un cambio de garra rápido y sin herramientas

(7) Giro sin fin con bloqueo por pasos de 90

(8) Garra de vacío adaptada a la pieza de trabajo

Elementos modulares
Datos de diseño

Modelo Altura máxima de elevación Z [mm] Altura H* con bomba de vacío [mm] Altura H* con eyector de vacío [mm] Tubo de elevación Ø D [mm]
Flex 20 1.500 2.500 2.680 80
  1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 1.500 2.500 2.680 100
  1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 1.500 2.500 - 120
  1.800 2.800 - 120

*Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)

Datos técnicos

El tubo elevador por vacío JumboFlex puede configurarse individualmente como sistema modular. Los datos técnicos varían en función de la configuración y dependen especialmente de la garra de vacío seleccionada.

Los siguientes datos técnicos son valores aproximados.

Modelo Capacidad de carga máx. [kg] Formato de la pieza* Mínimo [mm] Formato de la pieza* Máximo [mm] Velocidad de elevación máx. [m/min]
Flex 20 20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 35 35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 50 50 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  50 200 x 200 2.000 x 1.000 60

*En función de la garra de vacío seleccionada

Ejemplos de configuraciones

Control de peso JumboFlex

Con el dispositivo de pesaje integrado, las cargas pueden levantarse y pesarse en un solo movimiento (siempre incluyendo SRC).

JumboFlex Seguridad

Especialmente seguro gracias al funcionamiento con dos manos para soltar. Velocidad de bajada ajustable y reducida, por ejemplo para componentes sensibles o para aplicaciones con minusvalía.

Soltar rápido JumboFlex

Permite soltar deliberadamente las cargas durante el proceso de elevación mediante una palanca de soltado adicional. Se utiliza, por ejemplo, en la manipulación de equipajes en aeropuertos.

JumboFlex con alimentación de aire comprimido

Las garras neumáticas pueden alimentarse con aire comprimido a través de la conexión de aire comprimido del asa de manejo.

Batería JumboFlex

Garra y tubo elevador como unidad completa para el handling de baterías de arranque en el sector del automóvil. Con el sistema completo se pueden handling diferentes geometrías de tapa, tamaños y cargas de hasta 27 kg.

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta