Les données transparentes de processus et d’état rendent possible le concept de l’industrie 4.0.∼ Dr. Maik Fiedler, Chef de l'unité d'activité, Automatisation par le vide

La technique du vide pour l’usine numérique
La technique du vide pour l’usine numérique
Connected to Control. Schmalz Connect.
L'industrie 4.0 repose sur des dispositifs intelligents capables de communiquer entre eux dans l’usine numérique. Dans le programme de produits Schmalz Connect, Schmalz regroupe une gamme complète de composants Intelligents.
Les composants pour le vide à la pointe de la modernité sont facilement connectables par le biais de d'interfaces telles que'IO-Link, Ethernet ou de Smartphone via NFC. Les interfaces fournissent en permanence des données relatives à l’énergie et aux données de processus les interprètent et les mettent à disposition : au niveau de la commande, sur le smartphone et sur le réseau. Ainsi, une surveillance sans faille du processus complet possible, et une Maintenance prédictive est possible pour éviter des périodes d’arrêt et optimisez la consommation en énergie.
Les avantages de Schmalz Connect
Mise en service rapide
Immédiatement opérationnel.
Réduisez la durée de mise en service jusqu’à 75 % grâce à l’intégration via NFC, IO-Link ou Ethernet.
Fonctionnement efficace
Performances maximales.
Surveillez et optimisez les données et l'état de vos machines en temps réel où que vous soyez.
Entretien préventif
Disponibilité accrue des machines.
Détectez les changements insidieux et minimisez les risques de panne – avant que l’installation ne s’immobilise.

Questions fréquemment posées (FAQ) - Industrie 4.0

Interfaces de communication

Une plus-value grâce à une connexion numériques

Exemples pratiques