Schmalz

Tubes de levage par le vide

Schmalz propose une large gamme de lève-tubes à vide pour diverses applications jusqu'à une capacité de charge de 300 kg.

Productivité accrue grâce à des temps de manipulation et de chargement réduits

Préhension sûre et sans dommage par le vide

Minimisation des temps d'arrêt pour cause de maladie

Augmentation de la motivation des employés

Manipulation par une seule personne

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs
Famille de produits

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour un fonctionnement ergonomique d'une seule main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, poignée de l'opérateur, préhenseur et générateur de vide configurables
  • Commande intuitive à deux boutons pour la montée et la descente, également livrable sur demande avec une commande éprouvée à un bouton
  • Pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces plates
  • Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
  • Pivotement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces pesant jusqu'à 300 kg
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage JumboSprint pour la manipulation ergonomique de pièces compactes
  • Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
  • Poignée de commande rotative pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes pesant jusqu'à 300 kg
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide JumboSprint EX

  • Tube de levage JumboSprint-EX pour la manipulation efficace de charges dans des zones à risque d'explosion
  • L'unité de levage, l'unité de commande, la ventouse et le générateur de vide sont configurable
  • Poignée de commande rotative pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes pesant jusqu'à 250 kg
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide PalVac Sprint Hygienic

  • Utilisation dans des locaux propres
  • Matières conformes à la FDA
  • Filtre HEPA intégré pour éviter toute contamination
  • La poignée de fonctionnement peut être conservée sans outil et est lavable en machine, avec une poignée de guidage et un levier supplémentaires pour faciliter le retrait de la pièce
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide PalVac Sprint

  • Utilisation dans les surfaces humides et hygiéniques
  • Matières conformes à la FDA
  • Guidon de fonctionnement installé en permanence avec blocage par changement rapide de la ventouse
  • Nettoyage par pulvérisation avec un nettoyeur à haute pression
Afficher la catégorie

Tubes de levage par le vide JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack pour le levage et l'abaissement de marchandises de transport sans contraintes dorsales
  • Pour l'exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport
  • Pour empiler des hauteurs allant jusqu'à 255 cm
  • Pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg
Afficher la catégorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier