Schmalz

Palonniers à ventouses

Les palonniers à ventouses de Schmalz vous permettent de déplacer de manière ergonomique et fiable des charges de plusieurs tonnes.

Manipulation rationnelle et sans dommage de charges importantes

Travailler de manière ergonomique et sans danger pour la santé

Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore

Longue durée de vie grâce au mélange robuste de matériaux en acier, aluminium et plastique très résistant

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

Palonniers à ventouses VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario pour les charges lourdes à grandes surfaces et pouvant peser jusqu'à plusieurs tonnes
  • Manipulation de plaques métalliques et de pales de rotor
  • Pour des capacités de charge jusqu'à 2.000 kg (capacités de charge plus élevées sur demande)
Afficher la catégorie

Palonniers à ventouses VacuMaster Wood

  • Manipulation de panneaux de bois et d'autres pièces poreuses
  • Guidon de commande avec commande intégrée de l'appareil de levage et du palan à chaîne
  • Générateur de vide régulé pour réduire la consommation d'énergie des pièces étanches à l'air
  • Capacité de charge jusqu'à 250 kg
Afficher la catégorie

Palonniers à ventouses VacuMaster Glass

  • VacuMaster Glass pour la manutention verticale et horizontale de fenêtres et de feuilles de verre dans des environnements extérieurs
  • Basculement manuel à 90° et pivotement manuel à 360°
  • Pour des charges pesant jusqu'à 1.000 kg
Afficher la catégorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier