- Ampia gamma di parti di ricambio
- Generatori di vuoto, filtri, valvole, azionamenti, dispositivi di misurazione, piastre di aspirazione e collegamenti
Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic
Carico (massimo) 750 kg
Grazie alla sua versione standard completa, il VacuMaster Basic è un aiutante indispensabile per molte applicazioni. Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.
Movimentazione efficiente e senza danni di grandi carichi
Condizioni di lavoro ergonomiche e sane
Eccellente sicurezza sul lavoro e affidabilità del processo grazie al serbatoio del vuoto e al dispositivo di allarme acustico
Lunga durata grazie al robusto mix di materiali di acciaio, alluminio e plastica ad alta resistenza
Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Sistema modulare
(1) Braccio di carico rimovibile con occhiello di sospensione regolabile
(2) Cilindro di abbassamento con funzione di bloccaggio per una rotazione sicura
(3) Occhio di sospensione per il montaggio senza braccio di carico
(4) Dispositivo manuale di rotazione e rotazione
(5) Due manometri per indicare il vuoto nel rispettivo circuito
(6) Indicazione di stato per il livello di carica della batteria
(7) Pulsante elettronico per l'accensione/spegnimento del vuoto (controllabile opzionalmente tramite radiocomando)
(8) Maniglia a tutto tondo per la guida del dispositivo di sollevamento
(9) Bracci di prolunga rimovibili
(10) Tutte le piastre di aspirazione sono facilmente rimovibili o rapidamente regolabili per diversi formati di pezzi
Elementi modulari
.jpg)
Valvola a cassetto manuale
Distribuzione a vuoto dal comando sicuro
VacuMaster Basic con valvola a cassetto manuale per un comando sicuro. Impedisce il rilascio accidentale del carico.
.jpg)
Elementi di raccordo
Leggero, resistente e flessibile
Grazie all'utilizzo dell'alluminio e della plastica robusta, le traverse trasversali e le piastre di aspirazione si possono spostare agevolmente e adeguarle rapidamente ai diversi formati.
.jpg)
Traversa di carico
Serbatoio a vuoto integrato
Il grande serbatoio per vuoto impedisce la caduta del carico in caso di mancanza di corrente e accelera l'aspirazione in caso di processi di sollevamento ripetuti.
.jpg)
Piastre di aspirazione
La varietà che va sempre bene
Adeguamento ottimale al pezzo e a tutti requisiti come resistenza al calore, compatibilità con i generi alimentari e assenza di impronte. Sospensione a scelta rigida, molleggiata o snodata-molleggiata.
Dati di costruzione
IMG 1:
Dati costruttivi basic orizzontale
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
| Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
| Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 | |
IMG 2:
Dati costruttivi basic rotazione a 90 gradi
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
| Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 | |
IMG 3:
Dati costruttivi basic rotazione a 180 gradi
| Tipo Carico max. [kg] |
LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
| Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
| Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 | |
Dati tecnici
Il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort può essere configurato individualmente per qualsiasi applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici dell'apparecchio dipendono dalla configurazione scelta. Qui di seguito è possibile determinare i primi valori tecnici orientativi per il proprio VacuMaster, sulla base dei dispositivi di sollevamento preconfigurati per formati dei pezzi standard.
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Movimentazione orizzontale
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
| 2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
| 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
| Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 | ||
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Girevole di 90°
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
| Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
| Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione
Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Inversione di 180°
| Tipo* Carico max. [kg] |
Formato pezzo [mm] |
Dimensioni LL x LQ [mm] |
Altezza totale H [mm] |
Piastre di aspirazione** No. |
Piastre di aspirazione Ds [mm] |
Peso [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
| 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
| 2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
| Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
| 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
| 4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 | ||
*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.



.jpg)




.jpg)