휴머노이드 로봇: 산업 분야 전반을 변화시키고 있는 기술
휴머노이드 로봇은 우리 시대의 가장 중요한 기술 발전 중 하나로 꼽힌다. 일반적으로 고정된 위치에서 단일 작업을 수행하도록 설계된 기존 산업용 로봇과 달리, 휴머노이드 시스템은 인간의 형태와 동작 범위를 모방합니다. 이러한 설계 덕분에 휴머노이드 로봇은 생산 시설, 창고 또는 작업장을 별도로 개조할 요구 사항 없이, 원래 인간을 위해 설계된 환경 내에서 자유롭게 이동할 수 있습니다. 바로 이러한 점이 휴머노이드 로봇을 미래 산업 분야에 있어 매우 유망한 기술로 만드는 이유입니다.
가장 큰 과제: 안정적인 그립
최근 몇 년간 휴머노이드 로봇은 이동, 균형, 지각 분야에서 첨단 기술을 적용했지만, 여전히 특히 어려운 과제로 남아 있는 능력이 하나 있습니다. 바로 ‘물체 잡기’입니다.
인간의 손은 매우 복잡한 툴로, 손상 없이 다양한 모양, 무게, 재질의 물체를 잡을 수 있습니다. 따라서 휴머노이드 로봇에는 다음과 같은 잡기 솔루션이 요구됩니다:
로봇의 적재 용량과 에너지 효율을 최적으로 유지할 수 있도록 경량화되어 있으며
좁고 역동적인 환경에서도 충돌 없이 작동할 수 있도록 콤팩트하게 설계되어야 하며
외부 압축 공기 공급 장치나 복잡한 케이블에 의존하지 않고독립적으로 작동해야 한다
작업물의 형태나 특성이 다양하더라도 안정적이고 정밀하게 그립할 수 있어야 함
슈말츠(Schmalz)는 휴머노이드 로봇을 위한 신뢰할 수 있는 인체공학적 핸들링 시스템인 전기식 진공 엔드 이펙터 HXCB를 통해 이러한 요구를 충족시킵니다.
슈말츠는 수십 년에 걸친 진공 기술 전문성을 휴머노이드 로봇 분야에 접목하여, 독자적인 기술로 자율적 그립핑 분야의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.∼ Markus Schmider, 로봇 사업부 산업 분야 및 주요 고객 담당 매니저
진공 그리퍼: 과소평가된 로봇 손
휴머노이드 로봇 공학 분야에서는 점점 더 복잡해지는 그리핑 시스템에 대한 논의가 빈번하게 이루어지고 있습니다. 그러나 많은 산업용 애플리케이션의 경우, 최대 수준의 정교함이 전혀 필요하지 않습니다. 특히 골판지 박스, 컨테이너 및 기타 평면 작업물을 취급할 때, 진공 원리는 복잡함보다는 단순함으로 두각을 나타냅니다. 진공 그리퍼는 기계식 및 제어 관련 노력을 최소화하면서도 빠르고 안전하며 반복가능한 그리핑을 가능하게 합니다. 복잡한 제어 시스템도, 민감한 조인트도 없이 오직 목적에 맞는 기능만 제공합니다. 이는 투자 및 유지보수 비용을 절감하고, 잠재적인 오류 요인을 최소화하며, 연속 작동 시 공정 신뢰성을 높여줍니다. 따라서 물류 및 생산 분야의 많은 애플리케이션에서 진공 그립퍼는 경제적인 해결책일 뿐만 아니라 기술적으로도 더 효율적인 솔루션입니다.
휴머노이드 로봇용 진공 그리퍼: 주요 장점 한눈에 보기
신제품: 전기식 진공 엔드 이펙터 HXCB
휴머노이드 로봇용 최첨단 진공 그리퍼
전기식 진공 엔드 이펙터 HXCB는 자유롭게 이동하며 물체를 안전하게 취급해야 하는 휴머노이드 로봇을 위해 설계된 소형 시스템으로, 일체형 전기식 진공 발생기와 진공 그리퍼를 최초로 결합한 제품입니다. 내장된 압력 센서가 전력 소비를 지능적으로 조절하여, 외부 전원에 의존하지 않고도 최대의 에너지 효율을 보장합니다.

진공 그리퍼를 장착한 휴머노이드 로봇의 애플리케이션

내부 물류 및 저장소
상품의 피킹, 분류 및 운반

(디)팔레타이징

적재 및 하역 기계
다음 항목도 확인해 보세요

Vacuum Technology for Automation
Automation with vacuum is a key to efficient processes. Individual components and ready-to-connect gripping systems from Schmalz are used successfully in various industries and applications.

EOAT: 로봇 공학 및 자동화를 위한 엔드오브암 툴링
전방위적으로 효율적인 그립: 자동화 공정에서 다목적, 공정 안정적 핸들링을 위한 슈말츠의 EOAT 솔루션.

기술
슈말츠가 최첨단 기술과 풍부한 노하우로 미래를 위한 혁신적인 제품을 어떻게 만들어 가는지 알아보세요.

모바일 로봇 공학을 위한 그리핑 기술
자율주행 차량을 자율 핸들링 시스템으로 탈바꿈시키세요: AMR 및 AGV를 위한 소형 고효율 진공 솔루션—전기식 진공 발생기부터 완전한 그리핑 시스템에 이르기까지.

연락처
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호
대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식
자주 묻는 질문
슈말츠의 휴머노이드 로봇용 신형 진공 그리퍼는 어떤 점이 차별화되는가?
슈말츠의 휴머노이드 로봇용 신형 진공 그리퍼는 어떤 점이 차별화되는가?
이 진공 그리퍼는 휴머노이드 로봇을 위해 특별히 개발되었으며, 매끄럽고 기밀성이 뛰어난 표면을 안전하게 잡을 수 있게 해줍니다. 가볍고 컴팩트한 디자인에 일체형 전기식 진공 발생 시스템을 결합하여, 산업 및 물류 분야의 다양한 핸들링 작업에 실용적인 솔루션을 제공합니다.
진공 그리퍼는 복잡한 그리핑 시스템이나 휴머노이드 로봇 손에 비해 어떤 장점을 가지고 있나요?
진공 그리퍼는 복잡한 그리핑 시스템이나 휴머노이드 로봇 손에 비해 어떤 장점을 가지고 있나요?
진공 그리퍼는 비교적 간단하고 비용 효율적인 작동 원리에 기반을 두고 있습니다. 복잡한 로봇 팔과 달리, 정교한 기계 시스템이나 센서, 복잡한 제어 알고리즘이 필요하지 않습니다. 그 결과, 내구성이 더 뛰어나고 고장 발생 가능성이 적으며, 수명이 더 길어질 가능성이 있는 동시에 운영 및 유지보수 비용도 절감할 수 있습니다.
휴머노이드 로봇의 무게와 공간적 제약에도 불구하고 어떻게 진공 생성을 달성할 수 있을까요?
휴머노이드 로봇의 무게와 공간적 제약에도 불구하고 어떻게 진공 생성을 달성할 수 있을까요?
소형 전기식 다이어프램 펌프가 그리퍼 내부에서 직접 필요한 진공 흐름과 진공도를 생성합니다. 이를 통해 제한된 설치 공간과 가벼운 무게에도 불구하고, 물체를 안전하게 집어 들고 운반할 수 있는 충분한 흡착력을 설계할 수 있습니다.
휴머노이드 로봇과의 연동을 위해서는 어떤 기술적 요구 사항과 인터페이스가 필요한가요?
휴머노이드 로봇과의 연동을 위해서는 어떤 기술적 요구 사항과 인터페이스가 필요한가요?
코봇에서도 흔히 볼 수 있는 표준화된 ISO 플랜지 구성 덕분에 그리퍼를 기계적으로 쉽게 연결할 수 있습니다. 전기식 제어의 경우 4개의 핀만 있으면 충분하며, 이 핀들은 로봇의 디지털 입출력을 통해 제어됩니다.
이 진공 그리퍼는 어떤 산업 및 물류 애플리케이션에 적용하기 위해 개발되었습니까?
이 진공 그리퍼는 어떤 산업 및 물류 애플리케이션에 적용하기 위해 개발되었습니까?
이 진공 그리퍼는 평면 작업물, 골판지 포장재, 상자 및 박스를 핸들링하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 제품은 물체의 표면을 안전하게 잡을 수 있고, 복잡한 5지 핑거 그리퍼의 사용이 기술적·경제적으로 필요하지 않은 애플리케이션에 적합합니다.
진공 그리퍼를 기존 로봇 제어 시스템 및 소프트웨어 환경에 어떻게 통합할 수 있습니까?
진공 그리퍼를 기존 로봇 제어 시스템 및 소프트웨어 환경에 어떻게 통합할 수 있습니까?
통합 과정은 의도적으로 단순하게 설계되었습니다. 제어는 디지털 입출력을 사용하는 4핀 인터페이스를 통해 이루어집니다. 이 표준은 사실상 모든 로봇과 제어 시스템에서 지원되므로, 복잡한 소프트웨어 수정이 요구 사항이 아닙니다.
진공 그리퍼는 어떤 종류의 페이로드를 처리하도록 설계되었나요?
진공 그리퍼는 어떤 종류의 페이로드를 처리하도록 설계되었나요?
현재의 그리퍼는 최대 5kg의 탑재 하중을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 많은 경우, 대표적인 제한 요인은 그리퍼 자체가 아니라 휴머노이드 로봇의 탑재 하중 용량입니다.
진공 그립 방식의 한계는 무엇이며, 알 수 없거나 유연한 물체를 핸들링할 때 어떤 어려움이 발생하나요?
진공 그립 방식의 한계는 무엇이며, 알 수 없거나 유연한 물체를 핸들링할 때 어떤 어려움이 발생하나요?
진공 그립핑은 대체로 기밀성이 높은 매끄러운 표면에서 가장 효과적입니다. 복잡한 3D 자유 형상 부품의 경우, 기계식 그리퍼나 로봇 팔을 사용하는 것이 더 안전한 경우가 많습니다. 또한, 내장형 전기식 진공 발생기는 제한된 양의 누출만 보정할 수 있습니다. 따라서 유연한 작업물이나 표면이 매우 울퉁불퉁한, 혹은 기밀성이 높은 작업물은 진공 그리핑에 제한적으로만 적합합니다. 반면, 표면이 매끄럽고 기밀성이 높은 작업물의 경우, 진공 그리퍼가 더 간단하고 견고하며 경제적인 솔루션을 제공하는 경우가 많습니다.
휴머노이드 로봇에 적합한 대체 그리핑 기술에는 어떤 것들이 있으며, 이러한 기술들은 진공 그리퍼와 어떻게 다른가?
휴머노이드 로봇에 적합한 대체 그리핑 기술에는 어떤 것들이 있으며, 이러한 기술들은 진공 그리퍼와 어떻게 다른가?
복잡한 5지 그리퍼 외에도 간단한 평행 그리퍼도 사용됩니다. 이러한 그리퍼는 설계가 비교적 간단하고 비용 효율적이며, 많은 애플리케이션에서 이미 충분한 성능을 발휘할 수 있습니다. 진공 그리퍼는 평면이고 기밀성이 확보된 작업물을 빠르고 안정적으로 핸들링해야 할 때 특히 그 진가를 발휘합니다.