Schmalz

Humanoidirobotit: teknologia, joka mullistaa kokonaisia teollisuudenaloja

Humanoidirobotteja pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä teknologisista kehityksistä. Toisin kuin perinteiset teollisuusrobotit, jotka ovat yleensä paikallaan pysyviä ja suunniteltu suorittamaan yhtä ainoaa tehtävää, humanoidijärjestelmät jäljittelevät ihmisen muotoa ja liikealuetta. Tämän rakenteen ansiosta ne voivat liikkua ympäristöissä, jotka on alun perin suunniteltu ihmisille – ilman, että tuotantotiloihin, varastointimahdollisuuksiin tai työpaikkoihin tarvitsee tehdä muutoksia. Juuri tämä tekee humanoidiroboteista niin lupaavia tulevaisuuden teollisuudelle.

Suurin haaste: luotettava tarttuvuus

Vaikka humanoidirobotit ovat viime vuosina kehittyneet valtavasti liikkumisessa, tasapainossa ja havainnoinnissa, yksi valmius on edelleen erityisen haastava: tarttuminen.

Ihmisen käsi on erittäin monimutkainen työkalu – se pystyy tarttumaan monenlaisiin muotoihin, painoihin ja materiaaleihin vahingoittamatta niitä. Siksi humanoidirobotit tarvitsevat tarttumisratkaisuja, jotka:

  • ovat kevyitä, jotta robotin kantavuus ja energiatehokkuus säilyvät optimaalisina

  • ovat suunniteltuina kompakteja, jotta ne toimivat törmäyksettä myös ahtaissa ja dynaamisissa ympäristöissä

  • omavarainen toiminta ilman ulkoista paineilman syöttöä tai monimutkaista kaapelointia

  • tarttuvat luotettavasti ja tarkasti, vaikka työkappaleiden geometria ja ominaisuudet vaihtelevatkin

Schmalz vastaa tähän tarpeeseen sähköisellä HXCB-tyhjiö päätevaikuttajalla – ratkaisulla, joka takaa luotettavan käsittelyn humanoidirobottien kanssa.

Schmalz tuo vuosikymmenten mittaisen alipainetegnologian osaamisensa humanoidirobotiikkaan ja asettaa ainutlaatuisella teknologiallaan uusia standardeja autonomiselle tarttumiselle.
∼ Markus Schmider, teollisuudenalojen ja avainasiakaspäällikkö, robotiikka

Alipainetarrain: Aliarvioitu robottikäsi

Humanoidirobotiikassa keskustellaan usein yhä monimutkaisemmista tarttujasysteemeistä. Monissa teollisissa sovelluksissa äärimmäistä kätevyyttä ei kuitenkaan tarvita lainkaan. Erityisesti pahvilaatikoita, säiliöitä ja muita litteitä työkappaleita käsiteltäessä tyhjiöperiaate erottuu edukseen yksinkertaisuudellaan monimutkaisuuden sijaan. Alipainetarrat mahdollistavat nopean, turvallisen ja toistettavan tarttumisen minimaalisella mekaanisella ja ohjaukseen liittyvällä vaivalla. Ei monimutkaisia ohjausjärjestelmiä, ei herkkiä liitospisteitä – vain kohdennettua toiminnallisuutta. Tämä alentaa investointi- ja huoltokustannuksia, minimoi mahdolliset virhelähteet ja parantaa prosessin luotettavuutta jatkuvassa käytössä. Monissa logistiikan ja tuotannon sovelluksissa tyhjiökäsi onkin paitsi taloudellisempi ratkaisu myös teknisesti tehokas.

Humanoidirobottien alipainetarrat: edut yhdellä silmäyksellä

UUTUUS: Sähköinen tyhjiö päätevaikuttaja HXCB

Huippuluokan alipainetarrain humanoidiroboteille

Sähköinen tyhjiötyölaite HXCB on ensimmäinen laite, jossa integroitu sähkökäyttöinen alipainepumppu on yhdistetty tyhjiötarttujaan kompaktiksi järjestelmäksi, joka on suunniteltu humanoidiroboteille, joiden on liikuttava vapaasti ja käsiteltävä esineitä turvallisesti. Sisäinen paineanturi säätelee virrankulutusta älykkäästi – mikä varmistaa maksimaalisen energiatehokkuuden ilman ulkoisia virtalähteitä.

image.alt

Imukourilla varustettujen humanoidirobottien sovellukset alipainetarrain

Intra-logistinen logistiikka ja varastointi

Intra-logistinen logistiikka ja varastointi

Tavaroiden keräily, lajittelu ja kuljetus

De-palletointi

De-palletointi

Lastaus- ja purkukoneet

Lastaus- ja purkukoneet

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Oy Schmalz Ab

Taivaltie 5
FI-01610 Vantaa

Suomi
+358 10 2312011
schmalz@schmalz.fi
Yhteydenottolomake

Usein kysytyt kysymykset

Mikä erottaa Schmalzin uuden humanoidiroboteille tarkoitetun alipainetarran muista?

Alipainetarrain on kehitetty nimenomaan humanoidiroboteille, ja se mahdollistaa sileiden ja ilmatiiviiden pintojen turvallisen tarttumisen. Siinä yhdistyvät kevyt ja kompakti rakenne sekä integroitu sähkökäyttöinen alipainepumppu, mikä tarjoaa käytännöllisen ratkaisun lukuisiin käsittelytehtäviin teollisuudenalalla ja logistiikassa.

Mitä etuja alipainetarrain tarjoavat monimutkaisiin tarttujasysteemiin tai humanoidirobottien käsiin verrattuna?

Alipainetarrat perustuvat suhteellisen yksinkertaiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaperiaatteeseen. Toisin kuin monimutkaiset robottikäsivarret, ne eivät vaadi kehittyneitä mekaanisia järjestelmiä, antureita tai monimutkaisia ohjausalgoritmeja. Tämän ansiosta ne ovat vankempia, vähemmän alttiita toimintahäiriöille ja tarjoavat mahdollisuuden pidempään käyttöikään samalla kun ne vähentävät käyttö- ja huoltokustannuksia.

Miten alipaineen kehittäminen on mahdollista humanoidirobottien paino- ja tilarajoituksista huolimatta?

Kompakti sähköinen kalvopumppu tuottaa tarvittavan virtauksen ja tyhjiön suoraan tarttujassa. Tämän ansiosta voidaan suunnitella riittävä pitovoima – huolimatta rajallisesta asennustilasta ja kevyestä painosta – esineiden turvalliseen tarttumiseen ja kuljettamiseen.

Mitkä tekniset vaatimukset ja rajapinnat ovat välttämättömiä integroimiseksi humanoidirobotteihin?

Standardoidun ISO-laippaliitoksen ansiosta – kuten on yleistä myös coboteissa – tarttuja voidaan liittää mekaanisesti helposti. Sähköiseen ohjaukseen riittää neljä nastaa, joita ohjataan robotin digitaalisten tulo- ja ulostulojen kautta.

Mihin teollisuudenaloille ja logistiikkaan alipainetarrain on kehitetty?

Alipainetarrain on kehitetty erityisesti litteiden työkappaleiden, pahvipakkausten, laatikoiden ja laatikoiden käsittelyyn. Se sopii sovelluksiin, joissa esineitä voidaan tarttua turvallisesti niiden pinnasta ja joissa monimutkaisen viisisormisen tarttujan käyttö ei ole teknisesti tai taloudellisesti tarpeen.

Miten alipainetarrain voidaan integroida olemassa oleviin robottien ohjausjärjestelmiin ja ohjelmistoympäristöihin?

Integrointi on tarkoituksella pidetty yksinkertaisena. Ohjaus tapahtuu 4-napaisen liitännän kautta digitaalisten tulo- ja ulostulojen avulla. Tätä standardia tukevat käytännössä kaikki robotit ja ohjausjärjestelmät, joten monimutkaisia ohjelmistomuutoksia ei tarvita.

Mille kuormille alipainetarrain on suunniteltu?

Nykyinen tarttuja on suunniteltu enintään 5 kg:n kuormille. Monissa tapauksissa todellinen rajoitus ei kuitenkaan ole itse tarttuja, vaan humanoidirobotin kantokyky.

Mitkä ovat tyhjiötartunnan rajoitukset, ja mitä haasteita syntyy käsiteltäessä tuntemattomia tai joustavia esineitä?

Tyhjiökäsittely toimii parhaiten sileillä pinnoilla, jotka ovat pääosin ilmatiiviitä. Monimutkaisia 3D-muotoisia osia voidaan usein käsitellä turvallisemmin mekaanisilla tarttujilla tai robottikäsivarsilla. Lisäksi integroitu sähkökäyttöinen alipainepumppu pystyy kompensoimaan vain rajoitetun määrän vuotoja. Joustavat, voimakkaasti kuvioidut tai ilmatiiviit työkappaleet soveltuvat siksi tyhjiötarttumiseen vain rajoitetusti. Sileiden ja ilmatiiviiden esineiden kohdalla alipainetarrain tarjoaa kuitenkin usein yksinkertaisemman, vankemman ja taloudellisemman ratkaisun.

Mitkä vaihtoehtoiset tartuntatekniikat sopivat humanoidiroboteille, ja miten ne eroavat alipainetarrainta?

Monimutkaisten viisisormisten tarttujien lisäksi käytetään myös yksinkertaisia rinnakkaistarttujia. Nämä tarttujat ovat rakenteeltaan suhteellisen yksinkertaisia ja kustannustehokkaita, ja ne saattavat jo riittää moniin sovelluksiin. Alipainetarrain ovat erityisen tehokkaita, kun on kyse litteiden, ilmatiiviiden työkappaleiden nopeasta ja luotettavasta käsittelystä.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.