Schmalz

Humanoïde robots: de technologie die hele industriesegmenten ingrijpend verandert

Humanoïde robots worden beschouwd als een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van onze tijd. In tegenstelling tot traditionele industriële robots, die doorgaans stationair zijn en voor één enkele taak zijn ontworpen, bootsen humanoïde systemen de menselijke vorm en het bewegingsbereik na. Dankzij dit ontwerp kunnen ze zich verplaatsen in omgevingen die oorspronkelijk voor mensen zijn ontworpen – zonder dat er aanpassingen nodig zijn aan productiefaciliteiten, houders of werkplekken. Dit is precies wat humanoïde robots zo veelbelovend maakt voor de industrie van de toekomst.

De grootste uitdaging: betrouwbare grip

Hoewel humanoïde robots de afgelopen jaren enorme vooruitgang hebben geboekt op het gebied van voortbeweging, evenwicht en waarneming, blijft één vaardigheid een bijzondere uitdaging: het vastpakken.

De menselijke hand is een uiterst complex gereedschap – ze kan een grote verscheidenheid aan bouwvormen, gewichten en materialen vastpakken zonder schade aan te richten. Humanoïde robots hebben daarom grijpoplossingen nodig die:

  • licht van gewicht zijn, zodat het laadvermogen en de energieefficiency van de robot optimaal behouden blijven

  • compact ontwerp is ontworpen om zelfs in krappe en dynamische omgevingen botsingsvrij te kunnen werken

  • zelfvoorzienend functioneren, zonder afhankelijk te zijn van een externe persluchttoevoer of complexe bekabeling

  • betrouwbaar en nauwkeurig grijpen, zelfs bij wisselende werkstukgeometrieën en eigenschappen van werkstukken

Schmalz komt aan deze behoefte tegemoet met de elektrische vacuum end effector HXCB – een oplossing voor betrouwbare handling met humanoïde robots.

Schmalz brengt tientallen jaren ervaring op het gebied van vacuümtechniek in de humanoïde robotica in en zet met zijn unieke technologie nieuwe maatstaven voor autonoom grijpen.
∼ Markus Schmider, Industry en Key Account Manager Robotics

Vacuümgrijpers: de ondergewaardeerde robothand

In de humanoïde robotica wordt er veel gesproken over steeds complexere grijpsystemen. Voor veel industriële toepassingen is maximale behendigheid echter helemaal niet nodig. Vooral bij het hanteren van kartonnen dozen, containers en andere vlakke werkstukken onderscheidt het vacuümmiddel zich juist door zijn eenvoud in plaats van complexiteit. Vacuümgrijpers maken snel, veilig en met hoge herhalingsnauwkeurigheid grijpen mogelijk met minimale mechanische en sturingsgerelateerde inspanning. Geen complexe sturingen, geen gevoelige scharnieren – alleen doelgerichte functionaliteit. Dit verlaagt de investerings- en onderhoudskosten, minimaliseert mogelijke foutbronnen en verhoogt de betrouwbaarheid van het proces tijdens het continuebedrijf. Voor veel applicaties in de logistiek en productie is de vacuümgrijper daarom niet alleen de voordeligere oplossing, maar ook de technisch efficiëntere.

Vacuümgrijpers voor humanoïde robots: de voordelen in één oogopslag

NIEUW: Elektrische vacuum end effector HXCB

De geavanceerde vacuümgrijper voor humanoïde robots

De elektrische vacuüm-einde-effector HXCB is de eerste die een geïntegreerde elektrische vacuümgenerator combineert met een vacuümgrijper in een compact systeem dat is ontworpen voor humanoïde robots die zich vrij moeten kunnen bewegen en objecten veilig moeten kunnen hanteren. Een interne druksensor regelt het energieverbruik op intelligente wijze, waardoor maximale energieefficiency wordt gegarandeerd zonder dat er externe stroombronnen nodig zijn.

image.alt

Toepassingen van humanoïde robots met vacuümgrijpers

Intra-logistiek en opslag

Intra-logistiek en opslag

Het verzamelen, sorteren en vervoeren van goederen

(De-)pallitiseren

(De-)pallitiseren

Laad- en losmachines

Laad- en losmachines

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Veelgestelde vragen

Wat maakt de nieuwe vacuümgrijper van Schmalz voor humanoïde robots zo bijzonder?

De vacuümgrijper is speciaal ontwikkeld voor humanoïde robots en maakt het mogelijk om gladde en luchtdichte oppervlakken veilig vast te grijpen. Hij combineert een lichtgewicht, compact ontwerp met een geïntegreerd elektrisch systeem voor de vacuümopwekking en biedt daarmee een praktische oplossing voor talrijke handlingstaken in de industrie en de logistiek.

Welke voordelen bieden vacuümgrijpers ten opzichte van complexe grijpsystemen of humanoïde robothanden?

Vacuümgrijpers zijn gebaseerd op een relatief eenvoudig en kosteneffectief werkingsprincipe. In tegenstelling tot complexe robotarmen hebben ze geen geavanceerde mechanische grijpersystemen, sensoren of ingewikkelde besturingsalgoritmen nodig. Daardoor zijn ze robuuster, minder gevoelig voor storingen en bieden ze de mogelijkheid van een langere levensduur, terwijl ze tegelijkertijd de bedrijfs- en onderhoudskosten verlagen.

Hoe is het mogelijk om een vacuümopwekking uit te voeren ondanks de beperkingen op het gebied van het eigengewicht en de ruimte bij humanoïde robots?

Een compacte elektrische membraanpomp zorgt direct in de grijper voor het benodigde debiet en vacuüm. Hierdoor kan – ondanks de beperkte inbouwruimte en het lage gewicht – voldoende houdkracht worden ontworpen om voorwerpen veilig vast te pakken en te vervoeren.

Welke technische voorschriften en interfaces zijn nodig voor integratie in humanoïde robots?

Dankzij een gestandaardiseerde ISO-flensaansluiting – zoals ook gebruikelijk is bij cobots – kan de grijper eenvoudig mechanisch worden aangesloten. Voor de elektrische sturing volstaan vier pinnen; deze worden aangestuurd via de digitale in- en uitgangen van de robot.

Voor welke industriële en logistieke applicaties is de vacuümgrijper ontwikkeld?

De vacuümgrijper is speciaal ontwikkeld voor de handling van vlakke werkstukken, kartonnen verpakkingen, kratten en dozen. Hij is geschikt voor applicaties waarbij voorwerpen veilig aan hun oppervlak kunnen worden vastgegrepen en het gebruik van een complexe vijfvingergrijper technisch of economisch niet noodzakelijk is.

Hoe kan de vacuümgrijper worden geïntegreerd in bestaande robotbesturingssystemen en softwareomgevingen?

De integratie is bewust eenvoudig gehouden. De sturing verloopt via een 4-pins interface met digitale in- en uitgangen. Deze standaard wordt door vrijwel alle robots en besturingssystemen ondersteund, waardoor er geen ingewikkelde softwareaanpassingen nodig zijn.

Voor welke ladingen is de vacuümgrijper ontworpen?

Het ontwerp van de huidige grijper is gericht op ladingen van maximaal 5 kg. In veel gevallen vormt echter niet de grijper zelf, maar het draagvermogen van de humanoïde robot de daadwerkelijke beperking.

Wat zijn de beperkingen van vacuümgrijpers, en welke uitdagingen doen zich voor bij de handling van onbekende of flexibele voorwerpen?

Vacuümgrijpen werkt het beste op gladde oppervlakken die grotendeels luchtdicht zijn. Complexe 3D-stukken met een vrije vorm kunnen vaak veiliger worden verwerkt met mechanische grijpers of robotarmen. Bovendien kan de geïntegreerde elektrische vacuümgenerator slechts een beperkte hoeveelheid lekkage compenseren. Flexibele, sterk gestructureerde of luchtdichte werkstukken zijn daarom slechts in beperkte mate geschikt voor vacuümgrijpen. Voor gladde en luchtdichte objecten biedt de vacuümgrijper echter vaak de eenvoudigere, robuustere en voordeligere oplossing.

Welke alternatieve grijpertechnieken zijn geschikt voor humanoïde robots, en waarin verschillen ze van vacuümgrijpers?

Naast complexe vijfvingergrijpers worden ook eenvoudige parallelle grijpers gebruikt. Deze grijpers zijn eveneens relatief eenvoudig en kostenefficiënt van ontwerp en kunnen voor veel applicaties al volstaan. Vacuümgrijpers komen pas echt tot hun recht bij de snelle en betrouwbare handling van vlakke, luchtdichte werkstukken.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.