Blokzuigers VCBL-R en VCBL-N: een twee-in-één oplossing
De nieuwe VCBL-N blokzuiger bevestigt massief hout in veeleisende applicaties dankzij het ontwerp uit één stuk en de extra vacuümaansluiting op nesttafels.
De nieuwe blokzuigers VCBL-R en VCBL-N worden gekenmerkt door buigslapheid in hoogte en korte set-up tijden. Schmalz vertrouwt op een slimme 2-in-1 functie in het ontwerp: het innovatieve opspan materiaal kan met één enkele beweging worden voorbereid. Het nestingelement aan de onderkant bevestigt de blokzuigers aan nest- en vlakke tafels. Het kan in enkele seconden worden verwijderd met behulp van de clip - dit betekent dat de zuiger ook rotsvast staat op alle standaard 30 en 40 millimeter rastergeometrieën.
Dit biedt applicaties een universele oplossing waarmee zowel gristafels als nesttafels uitgerust kunnen worden. Als het proces complexer is, zoals bij het bewerken van de rand van het werkstuk of kleine onderdelen, biedt de nieuwe serie een oplossing zonder de MDF-beschermplaat aan te tasten. De slangkoppeling leverbaar als accessoires maakt gebruik op elke positie op de gristafel mogelijk, zelfs als er geen zuigplaats onder de zuiger is. Het verhoogt ook het vermogen voor bijzonder veeleisende applicaties.
Wisselen zonder gereedschap
De zuigplaat bevestigt componenten van alle soorten - van ruwe of gestructureerde oppervlakken tot massief hout. Hij kan snel en zonder gereedschap worden vervangen als hij versleten is. Het membraan beschermt het werkstuk tegen direct contact met het standaard meegeleverde tastventiel en voorkomt tegelijkertijd het binnendringen van vuil. Het optionele tilsysteem beschermt de afdichtrand van de zuigplaat tegen beschadiging en maakt het voor gebruikers gemakkelijker om grote werkstukken te laden en te lossen.
De aanpasbare serie met werkhoogtes van 25 tot 132 millimeter is even geschikt voor eenvoudige 3-assige als complexe 5-assige bewerkingen.
Alle gangbare rastergeometrieën kunnen worden uitgerust met het geoptimaliseerde VCBL-R opspan materiaal.
De alleskunner VCBL is even geschikt voor toepassingen met nesten en gristafels.
Van VCBL-R naar VCBL-N en omgekeerd: de nieuwe 2-in-1 functie van de Schmalz blokzuigers.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.