Chwytak strun SSG do delikatnego przenoszenia strun komórek
Podczas produkcji systemów fotowoltaicznych do przenoszenia łańcuchów ogniw potrzebny był chwytak. Chwytak strunowy firmy Schmalz jest przymocowany do robota, co umożliwia bezpieczne i precyzyjne przenoszenie bardzo wrażliwych elementów.
Chwytak strunowy SSG-A jest wyposażony w przyssawki mieszkowe, które doskonale dopasowują się do elementu roboczego. Zmniejszona średnica wewnętrzna przyssawek zapobiega ich wciąganiu, a tym samym możliwym deformacjom. Długa warga uszczelniająca zapewnia pewne uszczelnienie nawet w przypadku niewielkich nierówności, np. na drutach zakładkowych. Przyssawki są wykonane ze specjalnego materiału HT1 i nie pozostawiają śladów na obrabianym przedmiocie.
Wysoka wydajność ssania chwytaka strunowego jest wystarczająca do bezpiecznej obsługi nawet w przypadku częściowego obłożenia i wycieku. Niewielki ciężar własny systemu chwytającego zapewnia bezpieczne, szybkie i precyzyjnie pozycjonowane prowadzenie strun.
Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu podciśnienia nie jest konieczne skomplikowane orurowanie chwytaka. Chwytak strunowy SSG-A można podłączyć do wszystkich popularnych typów robotów za pomocą adaptera kołnierzowego.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.