Wykorzystanie techniki podciśnieniowej w całym przepływie towarów jest dla nas opłacalne.∼ Peter Kuppinger, lider zespołu ds. opakowań i jakości w RONLOG GmbH

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje przepływ materiałów w firmie Ronlog
Firma RONLOG GmbH zoptymalizowała obsługę obręczy ze stopów lekkich za pomocą innowacyjnych rozwiązań. We współpracy z firmą Schmalz opracowano nowy chwytak umożliwiający obsługę felg bez uszkodzeń, a cały przepływ materiału został przeniesiony na nowy poziom pod względem ergonomicznym.
Fakty historii sukcesu
Przemysł | Logistyka |
---|---|
Obrabiany przedmiot | Felgi |
Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex, Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo |
Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
300
kilogram
bezproblemowa obsługa
Klient: RONLOG GmbH
Grupa RONAL, wiodący na świecie producent felg ze stopów aluminium i węgla do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, obsługuje swoje centrum dystrybucyjne pod nazwą RONLOG GmbH w Forst koło Bruchsal. RONLOG zasila dealerów opon, warsztaty, sprzedawców internetowych i klientów końcowych. Zatrudniając 45 pracowników, RONLOG stanowi integralną część strategii logistyki i dystrybucji Grupy RONAL, a jego pojemność magazynowa wynosi 300 000 kół. Pracownicy RONLOG dostarczają do 1 miliona rowerów rocznie.
Wyzwanie
Firma RONLOG chciała zoptymalizować wewnętrzny przepływ towarów poprzez zastosowanie projektowanej ergonomicznie technologii obsługi. Po pierwsze, ważne było umieszczenie wysokiej jakości kół ze stopu aluminium w kartonach wysyłkowych bez ich zarysowania. Następnie potrzebne było rozwiązanie umożliwiające podnoszenie ciężkich kartonów w sposób bezpieczny i przyjazny dla zdrowia, chroniące zdrowie.
Rozwiązanie Schmalza
W celu optymalizacji przepływu towarów zainstalowano kilka żurawi i osiem podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur typu JumboFlex i Jumbo Ergo. Są one wyposażone w różne urządzenia do obsługi ładunków i ułatwiają pracownikom pracę przy opakowaniach i chwytakach. Felgi są dostarczane do RONLOG na paletach i magazynowane. W zależności od zamówienia klienta, pięciu do sześciu pracowników pakuje poszczególne elementy do kartonów na ochronnych wkładkach z pianki, przy czym pojedyncza felga może ważyć do 20 kilogramów. Przy 600 felgach dziennie jest to ogromne obciążenie fizyczne. Firma Schmalz zainstalowała reagujący żuraw słupowy wykonany z aluminium oraz podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex. Urządzeniem do obsługi ładunku jest chwytak do felg opracowany w specjalny sposób dla firmy RONLOG w celu zapewnienia bezuszkodzeniowej i niemęczącej obsługi felg. Chwytak do obręczy jest równie prosty, co pomysłowy: jest wykonany z wytrzymałych tworzyw sztucznych i ma bardzo praktyczny mechanizm: gdy operator wsuwa chwytak do środkowego otworu obręczy i podnosi ją, system blokuje się automatycznie. Obręcz można następnie przesunąć poziomo jedną ręką i umieścić w piance opakowania. Gdy na podciśnieniowym urządzeniu do podnoszenia rur nie wisi już żadna waga, dolna część chwytaka fałduje się i operator może ostrożnie zdjąć go z obręczy. Wszystkie krawędzie chwytaka są okrągłe, aby nie uszkodzić polerowanych lub malowanych obręczy. Gdy obręcze znajdą się już w kartonie, ważące do 20 kilogramów opakowania należy przygotować do wysyłki. Aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów, zainstalowano niezwykle reagujący system suwnic z aluminium. Jako podnośników użyto dwóch podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur typu Jumbo Ergo, które są wyposażone w długie, ruchome manipulatory. Umożliwia to układanie kartonów na wysokość do 2,30 metra, co odpowiada maksymalnej wysokości załadunku palety w ciężarówce. Jako urządzenie do obsługi ładunku w każdym przypadku wykorzystywany jest chwytak wielofunkcyjny. Chwytak ten, wyprodukowany w procesie druku 3D, jest wyjątkowo lekki i może bezpiecznie obsługiwać kartony o różnych rozmiarach i jakości bez konieczności zmiany chwytaka. Umożliwia on również minimalne zajęcie tylko 75 procent powierzchni przyssania.

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex z wieloma chwytakami bezpiecznie podnosi kartony o różnych rozmiarach i jakości.

Dzięki długim uchwytom operatorskim wózek JumboErgo można układać w wysokie stosy.
Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz
Produkty używane w aplikacji
Po pobraniu otrzymasz plik PDF ze wszystkimi ważnymi informacjami na temat historii sukcesu i rozwiązania Schmalz.