VacuMaster Wood to znaczący krok w kierunku łatwiejszej i bardziej ergonomicznej pracy.∼ Alexander Bohnet, upoważniony sygnatariusz w Schreinerei Rothfuß

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje przepływ materiału w warsztacie stolarskim
Duże arkusze i ciężkie bramy nie mogą być obsługiwane samodzielnie. Dlatego też stolarnia Rothfuß od dłuższego czasu korzysta z podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz, które ułatwia obsługę ładunków wielkoformatowych. Urządzenie VacuMaster do drewna jest tam używane od niedawna.
Fakty historii sukcesu
Przemysł | Drewno |
---|---|
Obrabiany przedmiot | Drewniane deski |
Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Drewno |
Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
250
kilogram
bezproblemowa obsługa
90
stopień
po prostu obrót
Klient: Schreinerei Rothfuß GmbH
Stolarnia Rothfuß (Schopfloch, północny Schwarzwald) produkuje bramy domowe, kontraktowe i przeciwpożarowe, meble domowe, kuchnie, a także meble kontraktowe i specjalne części dla przemysłu, zatrudniając 17 pracowników na obszarze produktu o powierzchni 2000 metrów kwadratowych.
Wyzwanie
Wcześniej podnoszenie ciężkich arkuszy na maszynę CNC lub piłę do rozkroju płyt w celu procesu obróbki było dla pracowników dużym wyzwaniem fizycznym. Wymiary dostarczanych arkuszy wynoszą 2,80 x 2,00 metra, ale długość pięciu metrów nie jest rzadkością. Przy grubości do 60 milimetrów, arkusz waży znacznie ponad 200 kilogramów. Arkusze są tak nieporęczne i ciężkie, że zawsze konieczne jest wezwanie drugiej osoby, co przerywa pracę.
Rozwiązanie Schmalza
Rozwiązanie firmy Schmalz nosi nazwę VacuMaster Wood i jest idealnym podnośnikiem dla warsztatów zajmujących się obróbką drewna: VacuMaster Wood transportuje szeroką gamę drewnianych desek lub belek bardzo ergonomicznie. Obsługiwane mogą być zarówno obrabiany przedmiot o długości do 5000 mm, jak i przepuszczający powietrze. VacuMaster Wood posiada długi uchwyt operatorski, który umożliwia stolarzowi wygodne umieszczanie ciężkich i dużych arkuszy na stole do procesu. Funkcja obrotu umożliwia mu nie tylko umieszczenie arkuszy dostarczonych w pozycji leżącej na maszynie, ale także wepchnięcie ich bezpośrednio do regału magazynowego w pozycji pionowej. Po zakończeniu procesu, arkusze i resztki można wygodnie zdjąć ze stołu obróbczego i umieścić np. na wózku transportowym. Dzięki uchwytowi operatorskiemu Comfort stolarz może bezpiecznie trzymać podciśnieniowe urządzenie podnoszące obiema rękami i jednocześnie obsługiwać niezbędne przełączniki bez konieczności sięgania dookoła. Dzięki temu obsługa jest nie tylko bardzo bezpieczna, ale i dziecinnie prosta. Niska waga i kompaktowe wymiary znacznie ułatwiają obsługę w porównaniu z innymi podciśnieniowymi urządzeniami podnoszącymi i zapewniają wyjątkowo ergonomiczną pracę.

Odkurzacz VacuMaster Wood jest lekki i kompaktowy. Wygodny uchwyt operatorski ułatwia obsługę.

Funkcja obrotu umożliwia przesuwanie arkuszy lub resztek bezpośrednio w pionie na półkę.