Cobot redukuje monotonną pracę, znacznie poprawia ergonomicznie i dlatego jest cennym wsparciem.∼ Roland Schneider, kierownik działu technicznego w Adolf Würth GmbH & Co. KG

Würth automatyzuje logistykę dzięki chwytakom Cobot firmy Schmalz
W centrum dystrybucyjnym firmy Würth około 30 pracowników codziennie sortuje okrągłe 3000 kartonów ze śrubami, nakrętkami i innymi złączami. Od grudnia 2021 roku są oni wspierani przez robota współpracującego, który widzi, chwyta i sortuje kartony. Rozwiązanie to, opracowane przez firmę Schmalz, zauważalnie zmniejsza obciążenie pracowników i jest ważnym krokiem w kierunku automatyzacji logistyki dla firmy Würth w celu lepszego zarządzania rosnącym wolumenem wysyłek.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Technologia montażu i mocowania |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Kartony |
| Grupa produktów | Ekosystem na końcu ramienia MATCH |
| Rodzaj obsługi | Zautomatyzowana obsługa |
Ze Schmalz
3000
pudełka
dziennie
Klient: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Grupa Würth jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów montażowych i mocujących. Jako największa pojedyncza firma w Grupie Würth, Adolf Würth GmbH & Co. KG rozbudowała swoje Centrum Dystrybucyjne West w Künzelsau-Gaisbach: Nowe centrum dystrybucyjne pokrywa obszar 16 600 metrów kwadratowych i umożliwia znaczny wzrost wydajności i pojemności magazynowej.
Wyzwanie
Firma Würth poszukiwała rozwiązania, które poprawiłoby warunki pracy w centrum dystrybucyjnym VZ West. W szczególności należało zmniejszyć obciążenie ergonomicznie i monotonię ręcznej obsługi kartonów zawierających śruby, nakrętki i inne złącza. Tamtejsi pracownicy obsługują codziennie około 3000 kartonów na dwóch zmianach, które muszą przeładowywać z palet na małe nośniki ładunku (SLC). Praca ta jest bardzo wymagająca fizycznie i może prowadzić do nadwyrężenia, szczególnie ze względu na ciągłe podnoszenie i manipulowanie kartonami, które ważą od 500 do 5000 gramów. Aby odciążyć personel i jednocześnie przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników, firma Würth zdecydowała się zwiększyć poziom automatyzacji logistyki.
Rozwiązanie Schmalza
Rozwiązanie firmy Schmalz składa się z kilku innowacyjnych części składowych, które współpracują ze sobą w celu efektywnego rozwiązywania zadań związanych z chwytaniem i optymalizacji procesów roboczych: Chwytak do pojemników (SBPG) posiada obwód z trzema różnymi podciśnieniami: owalnym SAOF, SPB1 60 i SPB1 80. Pozwala to cobotowi na bezpieczną obsługę pudełek o różnych rozmiarach. Ponadto SBPG jest wystarczająco długi, aby zanurzyć się w pudełkach i wystarczająco lekki, aby nie obciążać nadmiernie pojemności łożyska robota. Dzięki modułowi szybkiej wymiany MATCH, cobot może niezależnie wymieniać różne przyssawki podciśnieniowe SBPG, jak również cały chwytak. Jedna przystawka do obsługi ładunku jest zawsze zamontowana na ramieniu robota, podczas gdy druga jest gotowa w stacji chwytaka. W zależności od wymogów, cobot samodzielnie wybiera odpowiedni chwytak. Dzięki ustandaryzowanemu przyłączu i komunikacji chwytak jest natychmiast gotowy do użycia. Niezbędne podciśnienie zapewnia pneumatyczny generator podciśnienia RECB, który dzięki zintegrowanej dyszy SEP zapewnia efektywną i energooszczędną obsługę. Firma Schmalz opracowała również oprogramowanie z interfejsem użytkownika, które umożliwia pracownikom wprowadzanie bieżącego zamówienia. Oprogramowanie to bezproblemowo komunikuje się z kamerą, robotem i bezpiecznym skanerem laserowym, a po wprowadzeniu danych dokonuje adaptacji kontrolera robota i kamery do wykonywanego zadania. Specjalną cechą tego rozwiązania jest to, że firma Würth może kontrolować całe zarządzanie zamówieniami w celi robota za pośrednictwem oprogramowania. Funkcje takie jak kontrola pojemnika docelowego, rozpoznawanie i usuwanie warstw pośrednich ze skrzynki źródłowej oraz kontrola kolizji są już w 100 procentach funkcjonalne. Oprogramowanie oblicza punkty trasy, które robot uruchomi i wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do sprawdzania kolizji. W razie potrzeby omijane są przeszkody i definiowane nowe punkty trasy. Cobot z rozwiązaniem wizyjnym i chwytakowym firmy Schmalz jest używany od końca grudnia 2021 r., a pracownicy dobrze zaakceptowali nowego "kolegę": Pracownicy używają wózka paletowego do przenoszenia europalety z pudełkami do wyznaczonego obszaru. Cobot samodzielnie odbiera pojemniki KLT do napełnienia z przenośnika taśmowego i napełnia je do momentu opróżnienia europalety. Po odłożeniu pojemników na przenośnik są one skanowane i rejestrowane w systemie SAP.

Firma Schmalz zasiliła chwytak pojemników SBPG trzema przyssawkami podciśnieniowymi. Cobot automatycznie wybiera wariant pasujący do rozmiaru kartonu.

System Vision Eco-System for Schmalz VE4S przejmuje wizję dla cobota.

System szybkiej wymiany MATCH posiada odpowiedni chwytak do każdego zadania. RECB generuje niezbędne podciśnienie w sposób czysto pneumatyczny.

Cobot wykorzystuje chwytak z systemu modułowego PXT do obsługi KLT przed i po załadunku.



