Sähköisen alipaineen kehittäminen
Sähköisellä alipaineen kehittämisellä tarkoitetaan alipaineen tuottamista puhtaasti sähköisillä laitteilla, kuten alipainepumppuilla tai alipainepuhallinilla.
Tämä tekniikka ei ole ainoastaan vaihtoehto paineilmakäynnistelmäejektorille, mutta se mahdollistaa myös joustavan käytön monilla muilla sovellusalueilla.
Sähköisten alipainekehittimien toimintatapa ja suunnitella
Sähköinen alipainekehittimet tuottaa tyhjiön sähkökäynnistettävän alipainepumppun tai alipainepuhallin avulla - täysin ilman paineilmaa. Kun pneumaattiset järjestelmät käyttävät sähköisesti tuotettua paineilmaa, esimerkiksi Venturi-periaatteen mukaisesti, tyhjiön tuottamiseen, sähköiset alipainepumpput ja alipainepuhallin luovat tyhjiön suoraan laitteeseen. Alipainepumppu tai alipainepuhallin imee ilmamolekyylejä (kaasuhiukkasia) ulos suljetusta tilasta, kunnes sisäpuolella paine laskee alle ilmakehän paineen ja tyhjiö syntyy. Sovelluksesta riippuen käytetään erilaisia toimintaperiaatteita, kuten kalvopumppua, pyörivä siipipyöräpumppua, kynsipumppua tai sivukanavapuhallinta.
Automaation vaatimusten täyttämiseksi Schmalz yhdistää nämä sähkö laitteet lisätekniikkaan. Anturit valvovat tyhjiötä, ohjaus sovittaa tehon todelliseen tarpeeseen, ja prosessitiedot voidaan siirtää ylemmän tason järjestelmiin digitaalisten tiedonsiirtoliitäntöjen, kuten IO-Linkin tai kenttäväylän, kautta.
Koska alipaineen kehittäminen on täysin sähköistä, sähköenergialähteen lisäksi ei tarvita monimutkaista paineilmainfrastruktuuria. Tämä tarkoittaa, että sähköiset alipainekehittimet voidaan käyttää missä tahansa ja ne ovat erityisen joustavia.
Esimerkkejä teollisuudenalalta: Esimerkkejä: Pakkaus, puu ja logistiikka
Pakkausteollisuudessa sähköinen alipaineen kehittäminen mahdollistaa tehokas poiminta ja sijoittaminen sekä luotettavat loppupään prosessit. Ohjelmistolla tuetun parametrien sovittamisen ansiosta formaattimuutokset voidaan toteuttaa nopeasti, jolloin järjestelmät voivat työskennellä tuottavammin ja pysyä kilpailukykyisinä.
Tekniikka osoittaa vahvuutensa myös puun prosessissa. Kun arkkeja tai palkkeja tartutaan, puristetaan ja siirretään, vakaa tyhjiö varmistaa turvalliset prosessit sahoilla, puusepäntehtailla ja automatisoidussa huonekalutuotannossa. Tämä tarkoittaa, että myös suuria ja huokoisia työkappaleita voidaan käsitellä turvallisesti.
Logistiikassa sähköinen alipaineen kehittäminen tukee nykyaikaisia intralogistiikan prosesseja, kuten kuormalavojen käsittelyä tai varaston keräilyä. Joustavat tyhjiöjärjestelmät mahdollistavat nopean sovittamisen erilaisiin tavarat-virtoihin ja edistävät siten materiaalivirran sujuvaa ja energiatehokasta ohjausta.
Aiheeseen liittyvät termit
Lisätietoja

Sähköinen alipaineen kehittäminen
Kompakti, energiatehokas, paineilma-vapaa - alipainetegnologia uudelleen ajateltuna. Tutustu teollisuuden ja automaation sähköiseen alipaineen kehittämiseen.

Robotiikan alipainetegnologia
Schmalzin robottiratkaisuille on ominaista maksimaalinen tarkkuus, turvallisuus ja prosessinohjaus tarttumisprosessissa.

Alipainekehittimien valinta-apu
Käytä valinta-apu oikean alipainekehittimien valinnassa. Löydä sovellukseesi parhaiten sopiva ratkaisu täältä!

Alipainekehittimet
Alipainekehittimet tuottavat työkappaleiden käsittelyä varten alipaineen pneumatiikalla tai sähköisesti. Tutustu sähköiseen alipaineen kehittämiseen täällä!