VacuMaster Coil pour le basculement de feuillards en inox à 90°

Appareil de levage par le vide VacuMaster Coil

Manipulation de feuillards et de bobines refendues

Application

  • Manipulation de feuillards et de bobines refendues, p. ex. dépose sur une broche
  • Pour les tôles fines ou très fines, l'acier et l'inox, les feuilles métalliques, le fer-blanc et l'aluminium
  • Epaisseur maximale de feuillard 3,0 mm (aluminium) ou 1,5 mm (acier)
  • Basculement en continu jusqu'à 90°

Construction et fonctionnement

  • Appareil de levage par le vide avec circuits de vide indépendantes (anneaux de préhension)
  • Vanne manuelle fiable pour l’activation du vide
  • Pompe à vide électrique pour des temps d'évacuation courts
  • Actionneur électrique pour un basculement précis et en continu de la charge
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de courant
  • Plaque ventouse transparente pour une très bonne visibilité lors du positionnement

Vos avantages

  • Manipulation de feuillards de différentes tailles avec un seul appareil
  • Positionnement précis et préhension sécurisées de la charge
  • Préhension par le vide sans détérioration de la charge
  • Basculement sans peine et possibilité de dépose à fleur du sol

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Plaque ventouse avec trois circuits de vide séparées
Documentation

Données techniques

TypeCharge max. [kg]Ø de pièce min. [mm]Ø de pièce max. [mm]Nombre de circuits
Coil 500 90°5006001.2003
Coil 750 90°7506001.4003
Coil 1000 90°1.0007501.8003
ModeloØ plaque ventouse intérieur D1 [mm]Ø plaque ventouse extérieur D2 [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
Coil 500 90°4108501.300660140
Coil 750 90°4101.0501.300660155
Coil 1000 90°4101.2001.300660190

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Coil

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CEE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).

Palonniers à ventouses supplémentaires

Vous recherchez un autre appareil de levage ? Vous en trouverez ici.