Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Light

Manipulation horizontale de pièces de petite à moyenne taille

Manipulation horizontale de pièces de petite et moyenne taille jusqu'à 100 kg

Demande de produit

Travail exempt de fatigue grâce à un fonctionnement ergonomique et à un poids léger.

Réglage rapide et flexible des ventouses pour la manipulation de pièces de différents formats

Dispositif complet prêt à être raccordé pour une installation et un démarrage des opérations rapides et faciles

Régulateur de vide pour réduire la consommation d'air comprimé et les coûts d'exploitation

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • Palonnier à ventouses compact et léger avec un boitier principal de taille réduite (1)
  • Ejecteur à vide pneumatique avec débit d'aspiration élevé dans le module principal (2)
  • Vanne à coulisse manuelle sécurisée (3) pour le contrôle du vide.
  • Au choix, une grande ventouse plate, quatre pieds d'aspiration articulés et réglables en continu (4) ou un système de traverses variables
Données techniques

Type Charge max.* [kg] Format de pièce min. [mm] Format de pièce max. [mm] Longueur L [mm]
Light 100-1 100 250 x 250 1.500 x 800 260
Light 100-4 100 250 x 250 2.000 x 800 400
Light CON 100 250 x 250 1.250 x 2.500 500 - 1.600

* Charges plus élevées sur demande

 

Type Nombre des plaques ventouses Ø plaques ventouses Encombrement en hauteur H [mm] Guidon de commande L1 [mm] Poids propre [kg]
Light 100-1 1 250 270 405 15
Light 100-4 4 120 330 405 15
Light CON 4 - 6 110 - 250 320 - 410 410 - 650 14 - 30

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier