Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Multi

Manipulation de panneaux de bois de grande taille et lourds, étanches ou poreux

Manipulation de panneaux (d'agglomérés) étanches ou poreux, grands et lourds, jusqu'à 400 kg

Demande de produit

Assistance ergonomique à toute hauteur de travail

Manipulation sécurisée des pièces poreuses grâce au débit d'aspiration élevé et aux grandes ventouses plates

Soufflage dynamique à l'aide d'une vanne d'inversion pour une dépose rapide des pièces.

Manipulation rapide et efficace des pièces lourdes grâce à la précsion du basculement à 90° (en option)

Conception résistante pour une utilisation dans des environnements de travail difficiles

Label de qualité décerné par l'Aktion Gesunder Rücken e. V.

Les systèmes de manutention Schmalz soutiennent le dos et l'appareil locomoteur lors du levage de charges légères et lourdes. Ils réduisent les tensions et contribuent à rendre l'environnement de travail ergonomique. C'est ce que confirme l'association indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) avec son label de qualité.

Télécharger le prospectus
Composition
  • Palonnier à ventouses (1) avec poignée de commande mobile pour l'ajustement de la hauteur de travail
  • Turbine dotée d'un réservoir de vide afin de sécuriser la pièce manipulée en cas de coupure de courant
  • Vanne d'inversion (3) pour une dépose rapide de la charge
  • Entraînement électrique (4) pour un pivotement continu et précis de 90° (en option)
  • Grandes plaques d'aspiration (5) pouvant être déplacées le long de la poutre.
Données techniques

Type Charge max. horizontale [kg] Charge max. verticale [kg] Format de pièce min. [mm] Format de pièce max. [mm] No. plaques ventouses Taille plaques ventouses [mm]
Multi 400 400 - 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400 400 - 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/150 90° 400 150 1.100 x 700 4.100 x 2.100 1 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 1.400 x 1.100 5.600 x 2.100 2 1.000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 2.200 x 1.000 5.600 x 2.100 8 ∅ 400

 

Type Traverse principale L [mm] Encombrement en hauteur H [mm] Guidon de commande L1 [mm] Poids propre [kg]
Multi 400 - 520 1.050 80
Multi 400 2.000 600 1.050 133
Multi 400/150 90° - 540 1.050 101
Multi 400/300 90° 2.000 620 1.050 159
Multi 400/300 90° 2.500 630 1.050 189

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier