Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Multi

Hava geçirmez veya gözenekli büyük, ağır ahşap levhaların taşınması

Büyük ve ağır, hava geçirmez veya gözenekli tahta plaka ve levhaların 400 kg'a kadar taşınması

Ürün sorgulama

Her çalışma yüksekliğinde ergonomik yardım

Gözenekli iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için yüksek vakum kapasitesi ve geniş vakum plakaları

İş parçalarının hızlı bir şekilde biriktirilmesi için bir ters çevirme valfi kullanarak aktif üfleme

Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü

Zorlu ortamlarda kullanım için sağlam yapı

Aktion Gesunder Rücken e. V. tarafından onay mührü verilmiştir

Schmalz vakumlu taşıma ve vinç sistemleri, hafif ve ağır yükleri kaldırırken sırtı ve kas-iskelet sistemini destekler. Gerginliği azaltır ve iş ortamının ergonomik hale getirilmesine yardımcı olur. Bu durum bağımsız bir kurum olan Aktion Gesunder Rücken e. V.’nin (AGR) onay mührüyle onaylanmıştır.

Broşürü indirin
Tasarım
  • Gerekli emiş gücü, vakum üreteci tarafından üretilir ve vantuz plakaları aracılığıyla iş parçasına aktarılır. Güvenlik için, alüminyumdan yapılmış yük traversi aynı zamanda bir vakum akümülatörü görevi görür. Schmalz tarafından sunulan kaldırma hareketi ve buna uygun vinç sistemi için bir çekme zinciri gereklidir.
  • Elektrik kesintisi durumunda vakum dağılımını geciktirmek için santrifüj kütleli yüksek güçlü vakum blower(2)
  • Yükü hızlı bir şekilde serbest bırakmak için hızlı bırakma valfi (3)
  • 90° sürekli ve hassas döndürme için elektrikli tahrik (4) (opsiyonel)
  • Travers boyunca hareket ettirilebilen büyük vakum plakaları (5)
Teknik veri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi * yatay [kg] Maks. kaldırma kapasitesi * dikey [kg] İş parçası formatı min. [Mm] İş parçası formatı maks. [Mm] Vakum vantuzu sayısı ∅ vakum plakaları [mm]
Multi 400 400 - 1,100 x 700 4,100 x 2,100 1 1,000 x 675
Multi 400 400 - 1,400 x 1,100 5.600 x 2,100 2 1,000 x 675
Multi 400/150 90° 400 150 1,100 x 700 4,100 x 2,100 1 1,000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 1,400 x 1,100 5.600 x 2,100 2 1,000 x 675
Multi 400/300 90° 400 300 2,200 x 1,000 5,600 x 2,100 8 ∅ 400

 

Tip Ana travers Uzunluğu L [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Multi 400 - 520 1,050 80
Multi 400 2,000 600 1,050 133
Multi 400/150 90° - 540 1,050 101
Multi 400/300 90° 2,000 620 1,050 159
Multi 400/300 90° 2,500 630 1,050 189

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git