- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, manometer, hoses
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Multi
Voor de verwerking van luchtdicht of poreus groot, zwaar houten plaatmateriaal
Ergonomische hulp op elke werkhoogte
Hoge zuigcapaciteit en grote zuigplaten voor de veilige handling van poreuze werkstukken
Actief afblazen met behulp van een terugslagklep voor het snel vrijgeven van werkstukken
Snelle en efficiënte handling van zware werkstukken voor continu en nauwkeurig zwenken met 90° (optioneel)
Robuust ontwerp voor gebruik in een ruwe werkomgeving
Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.

Ontwerp

- Vacuüm hefinrichting met beweegbare bedieningshendel om de werkhoogte aan te passen
- Krachtige vacuümgenerator (2) met centrifugale massa om bij eventuele stroomuitval vacuümdaling te vertragen
- Terugslagklep (3) om de lading snel vrij te kunnen geven
- Elektrische aandrijving (4) om continu en nauwkeurig te zwenken met 90° (optioneel)
- Grote zuigplaten (5) die langs de traverse verplaatst kunnen worden
Technische gegevens
| Type | Max. tilvermogen horizontaal [kg] | Max. tilvermogen verticaal [kg] | Min. afmeting werkstuk [mm] | Max. afmeting werkstuk [mm] | Aantal vacuümplaten | Afmeting vacuümplaten [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | 400 | - | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| Multi 400 | 400 | - | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2,200 x 1,000 | 5,600 x 2,100 | 8 | ∅ 400 |
| Type | Lengtetraverse L [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | - | 520 | 1,050 | 80 |
| Multi 400 | 2,000 | 600 | 1,050 | 133 |
| Multi 400/150 90° | - | 540 | 1,050 | 101 |
| Multi 400/300 90° | 2,000 | 620 | 1,050 | 159 |
| Multi 400/300 90° | 2,500 | 630 | 1,050 | 189 |
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.