Tube de levage par le vide JumboSprint

Pour les charges compactes pesant jusqu'à 300 kg

Points forts:

  • Pièces compactes pesant jusqu’à 300 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Modèle pour environnements explosifs (JumboSprint EX)

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Le JumboSprint dispose d'une poignée étrier circulaire. Il peut ainsi se positionner de manière optimale sur les pièces compactes telles que sacs ou balles de caoutchouc. Il suffit de relever le guidon pour lever la charge et de l'amener vers le bas pour baisser la charge.

Documentation

Système modulaire

Système modulaire du tube de levage JumboSprint

Système modulaire

(1) Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)

(2) Filtre, changement rapide sans outils

(3) Poginée étrier pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge

(4) Réglage de la hauteur de Suspension sans charge

(5) Systeme de changement rapide de la ventouse (en Option

(6) Réglage de la hauteur de Suspension avec charge

Accessoires pour des tube de levage JumboSprint

Télécommande radio SRC

Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie sur simple pression d’un bouton

La télécommande radio SRC permet de désactiver le générateur de vide pendant les pauses et de le réactiver sur simple pression d'un bouton. La télécommande radio ne nécessite aucune énergie externe (cellule solaire).

Système de changement rapide de ventouse SWA

Changement ultrarapide de la ventouse

Le système de changement rapide SWA vous permet de remplacer la ventouse de votre tube de levage en quelques secondes seulement afin que vous puissiez réagir de manière flexible aux changements de pièces.

L'unité tournante DE

Pivotement sans fin de pièces

L'unité tournante DE permet de pivoter à l'infini et de déposer avec précision de pièces aspirées pesant jusqu'à 200 kg.

Unité de ventilation BEL

Dépose instantanée de pièces

Grâce à l'unité de ventilation BEL, les pièces étanches sont détachées et déposées en un tour de main.

sbb

Caisson d'insonorisation SBB

Réduction du niveau sonore

Le caisson d'insonorisation SBB réduit le niveau sonore du générateur de vide à 65 dB(A) et le protège des particules extérieures. Il est tout simplement monté sur le profil de turbine en option.

Filtre à poussière

Protection contre l'encrassement

Le filtre à poussière STF maintient les particules et poussières à l'écart du générateur de vide. C'est pourquoi son utilisation est toujours recommandée. En option : Un système de contrôle de la pression différentielle avec témoin lumineux signale lorsque le filtre doit être changé.

Rallonge de tuyau cylindrique SZV

Pour plonger dans les récipients profonds

La rallonge de tuyau cylindrique SZV permet de charger et de décharger de manière ergonomique des récipients tels que de caisses à claire-voie.

Contacteur-disjoncteur MSS

Protection contre les surcharges thermiques

Le contacteur-disjoncteur MSS active et désactive la génération du vide et protège également le système contre toute surtension. Il est généralement intégré dans la colonne de potence de Schmalz ce qui évite les cablages fastidieux, et peut être verrouillable en option.

Protection de tube et filet de retenue

Protection contre l'usure

La protection de tube empêche les détériorations mécaniques du tube de levage et est facile à nettoyer. Le filet de retenue ménage la ventouse et le tube de levage lors des pauses et assure un rangement peu encombrant.