진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
머시닝 센터에서 금속 시트는 레이저를 사용하여 절단됩니다. 매년 약 40,000톤의 판금이 이곳에서 처리됩니다. 두 명의 직원이 손으로 기계를 로드했습니다. 직원들의 육체적인 부담을 줄이기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 리프터를 구입하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo는 이 작업 단계의 요구 사항을 충족합니다. 튜브 리프터는 110kg의 하중 용량을 위해 설계되었습니다. JumboErgo에는 이중 흡입 컵 FM이 장착되어 있어 부분적으로 점유하거나 홈이 있는 공작물을 취급할 때에도 안전한 취급을 보장합니다. 통합된 흐름 저항은 석션 셀을 사용하지 않을 때 누출 손실을 최소화합니다. JumboErgo에는 환기 장치도 있습니다. 이를 통해 공작물을 신속하게 해제하고 내려놓을 수 있습니다. 승강은 오로지 진공의 힘에 의해서만 실현됩니다. 진공 발생기는 튜브 리프터의 무선 원격 제어를 통해 켜고 끌 수 있습니다. 작업 휴식 시간에 진공 발생기를 편리하게 끄면 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
부드럽게 작동하는 선회 기둥 크레인은 최대 110kg의 하중을 위해 설계되었으며 지브 길이는 4,500mm입니다. 270°의 회전 각도로 넓은 작업 영역을 덮을 수 있습니다. 이동식 베이스 플레이트를 사용하면 지게차로 크레인을 다른 위치로 이동할 수 있습니다.
전체 패키지를 사용하면 머시닝 센터를 효율적이고 인체공학적으로 로드 및 언로드할 수 있으므로 장기적으로 직원의 신체적 부담을 줄일 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.