Schmalz

Handmatige bediening • Metaal / Plaatwerk • Metalen platen • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buislift JumboErgo voor ergonomisch ontladen van een laserbewerkingscentrum

In een bewerkingscentrum worden plaatstaalplaten met behulp van een laser op maat gesneden. Jaarlijks wordt hier ongeveer 40.000 ton plaatstaal verwerkt. Het laden van de machines gebeurde vroeger handmatig door twee werknemers. Om de fysieke belasting van de werknemers te verminderen, besloot de onderneming een vacuümbuizenheffer van Schmalz aan te schaffen.

De JumboErgo vacuüm-slangheffer voldoet aan de eisen voor deze werkstap. De buisheffer is ontworpen voor een belasting van 110 kg. De JumboErgo is uitgerust met een dubbele zuiggrijper FM, die een veilige hantering garandeert, zelfs bij gedeeltelijke belading of bij het hanteren van werkstukken met uitsparingen. Geïntegreerde stromingsweerstanden minimaliseren het lekverlies wanneer de aanzuigcellen niet bezet zijn. De JumboErgo heeft ook een ventilatie-unit. Hierdoor kan het werkstuk snel worden losgemaakt en neergelegd. Het heffen en laten zakken gebeurt alleen door de kracht van het vacuüm. De vacuümgenerator kan worden in- en uitgeschakeld via een radioafstandsbediening op de buisheffer. De energiekosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd door de vacuümgenerator tijdens de werkpauzes op een handige manier uit te schakelen.

De soepel lopende kolomzwenkkraan is ook ontworpen voor lasten tot 110 kg en heeft een gieklengte van 4.500 mm. Dankzij een zwenkhoek van 270° kan een groot werkgebied worden bestreken. Met de mobiele voetplaat kan de kraan met een vorkheftruck naar een andere plaats van gebruik worden vervoerd.

Het totaalpakket maakt efficiënt en ergonomisch laden en ontladen van het bewerkingscentrum mogelijk, waardoor de fysieke belasting van de werknemers duurzaam wordt verminderd.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen