Schmalz

Naaldgrijpers

Naaldgrijpers bieden de mogelijkheid om moeilijk te zuigen en zeer poreuze werkstukken in een betrouwbaar proces vast te grijpen.
0

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

Naaldgrijper SNG-BV

  • Naalddiameter: 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 0 mm tot 7 mm (variabel)
  • Drijvende zuignap: diameter 100 mm Houdkracht: 42 N; 4 verticale positioneernaalden met 0,8 mm diameter en 9 mm naaldslag
1 product weergeven

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen