EOAT is de sleutel tot flexibele automatisering
Dr. Maik Fiedler legt de rol uit van end-of-arm tooling als sleutel tot flexibele en efficiënte automatisering.
Dr. Fiedler, welke rol speelt EOAT in de automatisering?
End-of-arm tooling is de interface tussen robots en andere automatiseringssystemen (bijv. verpakkingsmachines) en het werkstuk. De robot kan geen enkele taak uitvoeren zonder een geschikt grijpsysteem. Met de juiste EOAT kunnen machines geladen en gelost worden, werkstukken gepalletiseerd, verpakt, geassembleerd of behandeld worden bij kwaliteitsinspectie. Onze strategie is om robuuste, flexibele en efficiënte oplossingen te bieden voor al deze applicaties.
Met EOAT verbinden we robots en werkstukken - en creëren zo de basis voor productiviteit, ergonomie en kostenefficiëntie in automatisering.∼ Dr. Maik Fiedler (lid van de Raad van Bestuur en hoofd van de business unit Vacuüm automatisering)
Welke grijpertechnologieën gebruik je om deze buigslapheid uit te voeren?
Onze kerncompetentie ligt in vacuümgrijpers. Deze technologie is bijzonder veelzijdig en maakt een veilige handling van de meest uiteenlopende werkstukken mogelijk - van kartonnen dozen en metaalplaten tot glazen of kunststof onderdelen. Daarnaast gebruiken we magneetgrijpers voor metalen werkstukken en mechanische grijpers zoals vingergrijpers en naaldgrijpers, die bijzonder geschikt zijn voor complexe werkstukgeometrieën of poreuze materialen zoals textiel.
Onze EOAT kan ook eenvoudig handmatig en automatisch worden gewijzigd. Dit minimaliseert niet alleen de set-up tijd, maar maakt de grijpersystemen ook zeer flexibel voor een breed scala aan applicaties en werkstukken.
We werken ook aan grijpersystemen die automatische herkenning van stukken en selectie van grijpers mogelijk maken. Hierdoor kunnen robots nog flexibeler reageren en zelfs in dynamische omgevingen betrouwbaar werken - bijvoorbeeld bij vervaardiging, montage of logistiek.
Welke applicatiegebieden zijn vanuit uw oogpunt bijzonder belangrijk?
EOAT wordt gebruikt in een groot aantal processen in uiteenlopende industriesegmenten, zoals de verpakkingsindustrie, de automotive en de meubelindustrie. Typische taken zijn pick-and-place-taak of picken en verpakken, wat steeds belangrijker wordt in de logistiek. In de productie gaat het vaak om het verplaatsen van metaalplaten of componenten, het laden van machines of het automatiseren van verpakkingsstappen. Onze oplossingen bieden ook ondersteuning in magazijnbeheer bij het verzamelen van ongesorteerde werkstukken.
Het belangrijkste is dat een breed scala aan grijper oplossingen afdichting biedt voor bijna elke handlingtaak en specifieke uitdagingen met betrekking tot werkstukken, zoals verschillende eigengewichten, oppervlakken of zelfs materialen.
Wat is de toegevoegde waarde van EOAT voor gebruikers?
Geautomatiseerde handling biedt ongetwijfeld heel wat voordelen: het verhoogt het rendement, de betrouwbaarheid van het proces en de kwaliteit. Het blikje kan snel en eenvoudig in gebruik worden genomen via aanschakelen en werken en biedt dankzij de compatibiliteit met gangbare robot interfaces een hoge mate van buigslapheid voor een breed scala aan applicaties. Vooruitgepland onderhoud voorkomt storingen en lange stilstandtijden.
Tegelijkertijd verbetert het de ergonomie voor werknemers, omdat fysiek inspannende of monotone activiteiten worden verminderd. Minder stress leidt tot minder belasting van de gezondheid en kan helpen om het ziekteverzuim terug te dringen.
Automatisering maakt kostenbesparingen mogelijk door geoptimaliseerde processen en biedt een hoge afmetingen van planningszekerheid. Dit is vooral belangrijk met het oog op het tekort aan geschoolde werknemers.
Welke voorschriften heb je voor het technische ontwerp?
Onze klanten verwachten dat robots een grote verscheidenheid aan werkstukken kunnen hanteren met zo min mogelijk gereedschapwissels. Adaptief grijpen, d.w.z. systemen die zich automatisch aanpassen aan verschillende geometrieën, wordt daarom steeds belangrijker.
Lichtgewicht bouwwijzen en het gebruik van energieefficiënte materialen spelen ook een grote rol. Een voorbeeld is onze lichtgewicht grijper SLG, die online en zonder ontwerpkennis precies kan worden aangepast aan individuele voorschriften van de klant en met 3D-printen op een grondstof- en energieefficiënte manier kan worden geproduceerd.
Tegelijkertijd zien we een trend naar intelligente, verbonden oplossingen - zoals grijpers met geïntegreerde sensoren die werkstukken herkennen en het proces bewaken. End-of-arm tooling wordt daarom steeds meer de sleutel tot de vraag hoe flexibel en zuinig robots kunnen zijn. Ons doel is om deze brug tussen het automatiseringssysteem en het werkstuk nog intelligenter te maken - en onze klanten op de lange termijn echte meerwaarde te bieden.
Welke ontwikkelingen zullen doorslaggevend zijn in de toekomst?
We gaan ervan uit dat de voorschriften voor flexibiliteit en aanpasbaarheid zullen blijven toenemen. De automatisering van processen zal ook steeds belangrijker worden - of het nu gaat om productie, montage of logistiek.
Ons doel blijft daarom om grijpersystemen te leveren die betrouwbaar en efficiënt zijn en op lange termijn waardevol voor de gebruikers.
Veelzijdig en efficiënt: EOAT afdicht betrouwbaar een breed scala aan applicaties met vacuümtechniek.
Zacht maar veilig: vingergrijpers verzekeren dat zelfs gevoelige levensmiddelen veilig worden vastgehouden.
Magneetgrijpers verplaatsen metalen stukken veilig en betrouwbaar - ideaal voor snelle automatiseringsprocessen.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.