Schmalz

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex Generation 2

Obsługa jedną ręką za pomocą innowacyjnego sterowania dwuprzyciskowego dla przedmiotów obrabiany o wadze do 50 kg

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex umożliwia przenoszenie lżejszych towarów o wadze do 50 kg ergonomicznie i z dużą częstotliwością cyklu. Jego uchwyt sterujący wygodnie leży w dłoni, umożliwiając długą, niemęczącą obsługę. Intuicyjna, dwuprzyciskowa kontrola umożliwia dynamiczne podnoszenie, dolne opuszczanie i wydanie ładunku w kontrolowany sposób oraz podwieszanie ładunków na dowolnej wysokości. Jego przedłużenie sprawia, że JumboFlex jest wszechstronny. Standardowo chwytak podciśnieniowy można szybko wymienić za pomocą systemu szybkiej wymiany. Dzięki opcjonalnie dostępnej funkcji obrotu, bocznie ssane przedmioty obrabiane automatycznie obracają się z powrotem do pozycji poziomej i w tej pozycji mogą być obrócone w nieskończoność.

Zapytanie o produkt

Innowacyjna obsługa jedną ręką dla szybkich i bezpiecznych ruchów. Teraz nowy z większą liczbą opcjonalnie dostępnych aplikacji

Unikalna, intuicyjna dwuprzyciskowa kontrola skraca okres szkolenia i zwiększa łatwość obsługi. Podnośnik podciśnieniowy utrzymuje swoją wysokość roboczą po wydaniu, umożliwiając w ten sposób połączenie procesu

Teraz dwa razy szybsza zmiana chwytaka dla płynnych procesów ze zmieniającymi się przedmiotami obrabiany. Dzięki nowemu mechanizmowi zmiany chwytaka można go wymienić bez wysiłku i jednym ruchem

Adaptacja do każdego kształtu dłoni sprawia, że nowy uchwyt operatorski oferuje maksymalną ergonomię i zapewnia przyjemne uczucie podczas obsługi przedmiotów obrabianych

Stała wydajność pracy dzięki podnośnikom o niskim poziomie zmęczenia i przyjaznym dla pleców

Razem dla większego zrównoważonego rozwoju - z Jumbos w akcji.

Nasza innowacyjna technika podciśnieniowa łączy zrównoważony rozwój z sukcesem ekonomicznym. Dzięki inteligentnej optymalizacji systemów, za pomocą nowej funkcji Eco można zaoszczędzić do 90% zużycia energii, w zależności od aplikacji. To nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także znaczna poprawa zwrotu z inwestycji.

Dowiedz się więcej już teraz i odkryj nowe sposoby na podniesienie swojego podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur na wyższy poziom.

Kliknij tutaj, aby uzyskać zrównoważone Jumbo
System modułowy

(1) Jednostka podnosząca z rurką ochronną

(2) Pilot radiowy SRC do generowania podciśnienia (opcjonalnie)

(3) Dwuprzyciskowa kontrola podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku (opcjonalnie dostępna również w wersji jednoprzyciskowej)

(4) Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt sterujący z elementami miękkimi w dotyku

(5) Obrót o 90° (ręczny) do bocznego zasysania ładunku (opcjonalnie)

(6) Adapter szybkiej wymiany do szybkiej zmiany chwytaka bez użycia narzędzi

(7) Niekończący się obrót z blokadą stopniową o 90°

(8) Podciśnieniowy chwytak z adaptacją do przedmiotu obrabianego

Elementy modułowe
Dane projektowe

Typ Maks. wysokość podnoszenia Z [mm] Wysokość H* z pompą podciśnieniową [mm] Wysokość H* z eżektorem podciśnienia [mm] Rura nośna Ø D [mm]
Flex 20 1.500 2.500 2.680 80
  1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 1.500 2.500 2.680 100
  1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 1.500 2.500 - 120
  1.800 2.800 - 120

*Przyssawka nie wchodzi w skład zestawu (całkowita wysokość = H + wysokość przyssawki)

Dane techniczne

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex może być indywidualnie konfigurowane jako system modułowy. Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji i zależą w szczególności od wybranego chwytaka podciśnieniowego.

Poniższe dane techniczne są wartościami przybliżonymi.

Typ Maks. pojemność [kg] Format przedmiotu obrabiany* Minimalny [mm] Format przedmiotu obrabiany* Maksymalny [mm] Maks. prędkość podnoszenia [m/min]
Flex 20 20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 35 35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 50 50 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  50 200 x 200 2.000 x 1.000 60

*W zależności od wybranego chwytaka podciśnieniowego

Przykładowe konfiguracje

Kontrola wagi JumboFlex

Dzięki zintegrowanemu podnośnikowi z wagą, ładunki mogą być podnoszone i ważone jednym ruchem (zawsze z uwzględnieniem SRC).

JumboFlex Safety+

Szczególnie bezpieczny dzięki obsłudze jedną ręką podczas wydania. Regulowana, zmniejszona prędkość opuszczania, np. w przypadku wrażliwych części składowych lub aplikacji dla osób niepełnosprawnych.

Szybkie wydanie JumboFlex

Umożliwia celowe zwolnienie ładunku podczas procesu podnoszenia za pomocą dodatkowej dźwigni zwalniającej. Stosowany na przykład w obsłudze bagażu na lotniskach.

JumboFlex z doprowadzeniem sprężonego powietrza

Chwytaki pneumatyczne mogą być zasilane sprężonym powietrzem poprzez przyłącze sprężonego powietrza na uchwycie operatorskim.

JumboFlex Battery

Chwytak i podnośnik podciśnieniowy jako kompletne urządzenie do obsługi akumulatorów rozruchowych w branży motoryzacyjnej. Kompletny system umożliwia obsługę pokryw o różnych geometriach, rozmiarach i obciążeniach do 27 kg.

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Zapytanie o produkt

Przegapiłeś wprowadzenie na żywo? Nagranie czeka na Ciebie!

Doświadcz na żywo prezentacji podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex i przekonaj się o szerokim zakresie aplikacji i najważniejszych zaletach. Odkryj z nami najnowsze innowacje w rozwiązaniach dla obsługi ręcznej podczas prezentacji na żywo. Jako specjalny dodatek, na koniec prezentacji na żywo czeka na Ciebie niespodzianka!

Obejrzyj nagranie

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.