Schmalz

Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Para piezas de diferentes formatos hasta 300 kg

El mando giratorio del JumboErgo está inspirado en el acelerador de una motocicleta. Con él se pueden mover de forma precisa y exacta grandes cargas como planchas de madera, cajas de cartón y módulos solares. La longitud de asa de manejo se puede elegir libremente y permite al usuario guardar siempre la suficiente distancia de seguridad con la carga

Configurar ahora

Manipulación sensible y precisa mediante el mando giratorio ergonòmico de control

Equipo a medida según las necesidades del puesto gracias a su diseño modular y al amplia gama de ventosas y accesorios

Aumento de la motivación de los empleados y minimización de trastornos musculoesqueléticos condicionados por el trabajo

Ahorro de energía de hasta un 40% gracias al control remoto inalámbrico opcional

Basculaciòn de piezas de hasta 120 kg en 90° mediante unidad de basculación neumática opcional

Juntos por una mayor sostenibilidad - con Jumbos en acción.

Nuestra innovadora tecnología del vacío combina sostenibilidad con éxito económico. Gracias a la optimización inteligente del sistema, puede ahorrar hasta un 90 % de su consumo de energía con la nueva función Eco, dependiendo de la aplicación. Esto no sólo supone una valiosa contribución a la protección del medio ambiente, sino que también mejora significativamente su retorno de la inversión.

Obtenga más información ahora y descubra nuevas formas de elevar su equipo de elevador por vacío al siguiente nivel.

Click here for your sustainable Jumbo
Sistema modular

(1) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (obcional)

(2) Regulación de frecuencia con soplante de vacío SBV

(3) Mando giratorio para leventar, bajar y soltar la carga

(4) Filtro, reemplazable sin necesidad de herramientas

(5) Ajuste de la altura de suspensión sin carga

(6) Adaptador de cambio rápido para ventosas (opcional)

Elementos modulares
Adaptador de cambio rápido

Adaptador de cambio rápido

El triunfo es la variedad: Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Con sistema de cambio rápido, cuando resulta necesario, la ventosa se puede cambiar de forma sencilla en segundos.

Ventosa simple

Ventosa simple

Para mercancías compactas como envases de cartón, bidones, cubos, garrafas o cuerpos de muebles.

Ventosa simple larga

Ventosa simple larga

Para palets, cajas de cartón delgadas, vigas, tubos cuadrados y otras piezas alargadas.

Ventosa redonda

Ventosa redonda

Para bidones, cubos o placas de piedra con superficie rugosa.

Ventosa para sacos

Ventosa para sacos

Para sacos de papel y de plástico, balas de caucho virgen y equipajes precintados.

Ventosa doble

Ventosa doble

Para cajas de cartón, cajas o planchas. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl.

Ventosa doble FMP

Ventosa doble FMP

Para piezas como palets, perfiles o recortes donde las piezas dejan zonas con huecos o perforaciones. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl longitudinal.

Ventosa cuádruple

Ventosa cuádruple

Para cajas de cartón, planchas y piezas flexibles grandes. Las ventosas se pueden desplazar longitudinal y transversalmente.

Ventosa múltiple

Ventosa múltiple

Para piezas con superficies de geometría complicada. Las ventosas individuales compensan óptimamente los desniveles.

Garra de agujas

Garra de agujas

Para los componentes permeables al aire, como la fibra de madera blanda, la lana de roca, la espuma o los paneles aislantes.

Garra mecánica

Garra mecánica

Para las piezas que no se pueden aspirar, como sacos textiles o cajas de transporte abiertas, Schmalz ofrece soluciones mecánicas de agarre.

Sistema modular para la configuración individual de garras

Sistema modular para la configuración individual de garras

Además de un gran número de ventosas preconfiguradas, el programa de productos Jumbo se complementa con el sistema modular de ventosas. Éste permite configurar fácilmente ventosas múltiples que se adaptan individualmente a la aplicación respe.

Datos técnicos

Los tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint se pueden configurar individualmente mediante su diseño modular. Los datos técnicos dependen de la configuración y son especialmente dependientes de las ventosas seleccionadas.

Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.

Modelo Formato de pieza*
Min [mm]
Formato de pieza*
Máx [mm]
Longitud de asa de
manejo L [mm]
Máx. velocidad
de elevación
[m/min]
Máx. recorrido
Z [mm]
Altura
H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x2.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Es válida para una carga de 140 kg: Recorrido Z + 160 mm, Altura H + 250 mm
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)

Modelo de Jumbo Carga [kg] Tubo de elevación Ø
  Horizontal Bascular 90° D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
Industrias
  • •Universal
Historia de éxito

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta