Schmalz

Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío

Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot.

Filtrar resultados

Señalización
Sectores
Familia de productos

Garras de dedos

  • Realización de tareas de agarre flexibles
  • Suave y de baja impresión de agarre
  • Opcionalmente en Diseño Higiénico
Mostrar categoría

Bin-Picker SBPG

  • Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
  • Generación de vacío integrada o externa
  • Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
Ver 8 de 8 productos
mGripedia
  • NUEVO

mGripedia

La plataforma central de aplicaciones para la automatización alimentaria - Más de 100 ejemplos de utilización práctica con más de 70 productos diferentes. ¿Está su producto entre ellos?

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Sistema de garra universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
Mostrar categoría

Sistema de planos aspirantes FEL

  • Garra universal segmentable de perfil bajo para la manipulación energéticamente eficiente de distintas piezas en espacios reducidos
  • Dimensiones: 300 x 130 a 800 x 130 mm
  • Altura del perfil base: 16,5 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
Ver 8 de 8 productos

Efectores finales de vacío VEE

  • Sistema modular para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
  • Garras configurables online
  • Capacidad de carga máx. 2 kg
  • Manipulación de las piezas en los procesos de envasado
Mostrar categoría

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta