Ergonomisesti
Suojaa se, mikä on tärkeintä - työntekijöidesi terveys. Toimi nyt, ennen kuin poissaolosta tulee toimettomuuden hinta.
Työntekijät tekevät parhaansa joka päivä: pitkäaikainen seisominen, raskaat nostot ja toistuvat työtehtävät vievät sekä kehon että mielen äärirajoille. Jännittyneet hartiat, takana oleva kipu, silmien kuivuminen ja päänsärky ovat yleisiä varoitusmerkkejä. Erityisen huolestuttavaa on, että tuki- ja liikuntaelinten häiriöt ovat yksi tärkeimmistä työhön liittyvien poissaolojen syistä. Seuraukset ovat vakavia: miljoonia menetettyjä työpäiviä, tuottavuuden lasku ja yrityksille aiheutuu yhä enemmän piilokustannuksia. Ergonomia on avain näiden riskien ennaltaehkäisyyn: sillä luodaan työolosuhteet, jotka edistävät terveyttä, turvallisuutta ja tehokkuutta yhtä lailla.
Miten pitkäaikainen virheellinen kuormitus vahingoittaa kehoa.
Miksi huono ergonomia voi tölkki tulla todella kalliiksi - ja miten se voidaan muuttaa.
Mitä säännöksiä ja ohjeita yritysten on noudatettava.
Selitämme ergonomian yksinkertaisella ja käytännöllisellä tavalla.

Ergonomian merkitystä aliarvioidaan edelleen. Silti puhutaan miljardien säästöpotentiaalista.∼ Eric Wilhelm, liiketoimintayksikön johtaja ja johtoryhmän jäsen
Olipa kyse varastoinnista, hoitoalasta tai toimistosta - kaikkialla esiintyy rasituksia, jotka johtavat pitkäaikaisiin terveysongelmiin epäergonomisten työmenetelmien vuoksi. Erityisen kriittisiä ovat
kuormien manuaalinen käsittely
Laatikoiden, materiaalin tai punnusten nosto, kantaminen, työntäminen tai vetäminen: jopa oletettavasti kevyet kuormat voivat kuormittaa kehoa vakavasti.
Jäykkä tai pakotetut asennot
Pitkäaikainen istuminen, jatkuva seisominen tai työskentely kyykyssä tai ylhäällä: tällaiset pakkoasennot aiheuttavat pitkällä aikavälillä epämukavuutta.
Teho-vaativat toiminnot
Vasarointi, poraaminen, tikkaille kiipeäminen tai raskaiden nostojen tekeminen: Työntekijät, jotka joutuvat käyttämään paljon voimaa, väsyttävät sinua pitkällä aikavälillä.
Yksitoikkoiset liikesarjat
Toistuvat liikkeet - esimerkiksi liukuhihnalla - rasittavat yksipuolisesti ja pysyvästi kehon yksittäisiä alueita.
Schmalzin kuoletuslaskurin avulla voit laskea tarkkaan, kannattaako investointi ergonomisiin apuvälineisiin juuri sinun tapauksessasi. Voitko samalla tölkki tiimiäsi ja saada alimpia kustannuksia? Ergonomialaskurimme antaa vastauksen.

Työpaikkastressi ei ole kohtalonkysymys - sitä voidaan vähentää tehokkaasti. Tärkeintä on sisällyttää ergonomia johdonmukaisesti jokapäiväiseen työelämään. Oikeilla apuvälineillä voit helpottaa työntekijöitäsi pitkällä aikavälillä.
Juuri tässä Schmalz tulee mukaan. Tarjoamme oikean ratkaisun jokaiseen haasteeseen. Ergonomisesti suunnitellut järjestelmämme - tyhjiönostimista ja tasapainottajista exoskeletoneihin - ovat tehokkaita siellä, missä fyysistä rasitusta esiintyy: manuaalisessa käsittelyssä, yläpuolella tehtävässä työssä tai tarkassa sijoittelussa. Näin luomme työpaikkoja, joissa rasitus vähenee, terveys paranee ja mitattavasti hyötysuhde lisääntyy.
Ergonomia: aliarvioitu suorituskyvyn edistäjä
Tuhat toistoa – rutiinista tulee rasitustesti. Laajenevissa logistiikkaverkostoissa vauhti kiihtyy, mutta ihmisten sietokyky ei kasva. Selän terveys on siksi strateginen tekijä intra-logistisessa toiminnassa. Ne, jotka pitävät ergonomiaa taloudellisena tekijänä, varmistavat samalla sekä tuotannon sujuvuuden, laadun että saatavuuden.
Uusi
Kiertokahva raa'an voiman sijaan
Suurten muottilevyjen käsittely on hankalaa ja fyysisesti raskasta. Siksi Beton-Fertigteil-Unionin puusepänliike on asentanut Schmalzin älykkään tyhjiönnostojärjestelmän. Mitä hyötyä siitä on? Parempi ergonomia, nopeammat prosessit ja tarkempi työskentely - voitto sekä ihmisille että prosesseille.
"Tuomme tyhjiön sinne, missä aiemmin tarvittiin paljaita käsiä"
Imunostimella Gripster max Schmalz esittelee akkukäyttöisen ratkaisun, joka määrittelee uudelleen lasista, puusta, metallista, kipsilevystä sekä keraamisista ja kivilaatoista valmistettujen työkappaleiden liikkuvan noston ja asemoinnin. Glattenissa sijaitsevan Schmalzin käsittely-liiketoimintayksikön johtaja ja johtokunnan jäsen Eric Wilhelm kertoo imunostimen taustalla olevasta strategiasta.
Anna sen tarttua sen sijaan, että ottaisit kiinni
Liikuteltava nosto ilman kaapeleita tai paineilmaa: Uuden imunostimen Gripster max myötä Schmalz tuo markkinoille ensimmäisen akkukäyttöisen imunostimen. Tämä käsikäyttöinen sähkötyökalu nopeuttaa imua nelinkertaisesti, näyttää teoreettisen nostokapasiteetin kilogrammoina, lisää prosessin luotettavuutta selkeillä varoitussignaaleilla ja tekee hankalista työkappaleista kirjaimellisesti käden ulottuvilla olevia.

Lisää ergonomista jokapäiväiseen elämään: Tutustu menestystarinoihimme ergonomisesta käsittelystä.

Digitaalisten työkaluidemme avulla löydät työpaikallesi täydellisen ergonomisen ratkaisun valinta-avusta konfiguraattoriin.

Kestävät tuotteet, joilla on konkreettinen vaikutus: Schmalzin innovaatiot vähentävät päästöjä toimitusketjussa ja antavat alhaisemmat energiakustannukset.

Saumattomasti digitaalinen: Schmalz tukee sinua älykkäillä ratkaisuilla koko elinkaaren ajan.

Taivaltie 5
01610 Vantaa