ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Réf. article: 10.01.43.00132

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

avecPréhenseur de surf FXCB
pourTECHMAN
TypeTM5, TM12, TM14
Conception vacuostatCommutation NPN
Commande de vanneSans courant, ouvert
ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
Attribut Valeur
B 123,20 mm
B1 159 mm
B2 45 mm
H 190,50 mm
H1 195,50 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Valeur
Poids 2,60 kg
Capacité d'aspiration (max.) 525,90 l/min
Nombre de ventouses 15
Capacité de charge (verticale) 80 N
Charge (horizontale) 350 N
pour TECHMAN
Famille de produit ROB-SET-FXCB


En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Système de préhension de surface FXCB
  • Module de liaison MOD-FLAN (en option)
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d’étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL