Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Eco

Manipulation horizontale de pièces lisses et étanches

Manipulation horizontale de pièces lisses et étanches jusqu'à 1.000 kg

Demande de produit

Manipulation ergonomique et sans dommage, d'une large gamme de charges, par un seul opérateur

Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et à l'alarme sonore

Son indépendance énergétique permet une utilisation flexible sur plusieurs sites ou une utilisation mobile.

Réduction des coûts d'exploitation grâce au fonctionnement sans source d'énergie externe

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • Module essentiel (1) avec cylindre de levage pour la génération du vide sans source d'énergie externe
  • Poignée de commande ergonomique (2) pour la manipulation de l'appareil de levage
  • Système de poutres pouvant être configuré et ajusté, composé d'une poutre principale (3) et de plusieurs poutres transversales (4).
  • Support de ventouse (5) et ventouses plates (6) ajustées à la pièce
  • Poignée de commande séparée (7) pour le levage et la descente de la charge avec un palan raccordé, par exemple un palan à chaîne (non compris dans la livraison).
Données techniques

Type Charge max.* [kg] Format de pièce min. [mm] Format de pièce max. [mm] Nombre de plaques ventouses
Eco 75 75 220 x 220 1.000 x 1.000 1
Eco 250 250 360 x 360 3.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1.000 630 x 630 4.000 x 2.000 1, 4, 8

*Le poids minimal recommandé de pièces s'élève à 10 % de la charge maximale.

 

Type Longueur L [mm] Largeur B [mm] Encombrement en hauteur H [mm] Guidon de commande L1 [mm] Poids propre [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2.400 400 - 1.500 450 - 825 400 - 1.100 33 - 59
Eco 500 800 - 3.200 400 - 1.500 605 - 1.130 500 - 1.200 93 - 141
Eco 750 800 - 3.200 400 - 1.500 735 - 1.130 500 - 1.200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4.000 1.150 730 - 1.210 500 - 1.200 138 - 309

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier