Spostare i pezzi in modo rapido ed efficiente
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita
I processi produttivi dell'industria automobilistica prevedono svariate operazioni manuali: per esempio dalle presse vengono scaricati componenti come i tetti oppure caricati i supporti per il carico, nella logistica interna vengono movimentate casse KLT o scatole di cartone, componenti come i pannelli, le batteria per l’avviamento o i dischi dei freni vengono caricati sulla linea. La rapidità del ciclo di lavorazione, il peso elevato o i formati poco maneggevoli rendono fanno ci che queste attività sovraccarichino la salute dei dipendenti.
I sistemi di sollevamento a vuoto manuali sgravano l'operatore dal peso del pezzo e consentono di lavorare senza fatica e con la massima ergonomia. Il facile utilizzo dei sollevatori a vuoto permette la movimentazione rapida di pannelli, coil, componenti in lamiera, casse ed anche scatoloni di cartone. A seconda della tipologia di sollevatore a vuoto i pezzi possono essere ruotati orizzontalmente di 90° o 180°.
È necessario registrarsi per scaricare il documento “Informazioni sul prodotto per l’industria automobilistica”. I documenti sono disponibili esclusivamente in inglese. Chiediamo la vostra comprensione.
Richiedi prodotto
Richiedi Prodotto
Richiedi Prodotto
Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati
Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nell’industria automobilistica
Quali sono le novità di Schmalz? Quali trend caratterizzano il settore della manipolazione? Qui avete l’accesso diretto e privilegiato all’opinione dei nostri esperti.
Altri sollevatori a vuoto in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.