Uchwyty do przyssawek HT-SG
- Uchwyty do przyssawek próżniowych z przyłączami do gwintów G, NPT, M i adapterów prostokątnych
Prosta i szybka konfiguracja uchwytu zgodnie z wymaganiami klienta z gwintami G, M i NPT
Do 45% lżejsze w porównaniu z innymi systemami uchwytów w przemyśle motoryzacyjnym
Unikanie zakłócających się konturów dzięki integracji funkcji
Nadaje się do wszystkich popularnych systemów oprzyrządowania i szybkiej wymiany w prasowni i warsztatach mechanicznych
(1) Okucia wtykowe dla węży podciśnieniowych i węży sprężonego powietrza
(2) Przełącznik podciśnieniowy VSi-HD z odpowiednim uchwytem
(3) Uchwyt na przyssawki HT-SG... w smukłej konstrukcji
(4) Uchwyt na przyssawki HT-SG...E.. dla zdecentralizowanych generatorów podciśnienia SEAC (montowanych powierzchniowo)
(5) Uchwyt na przyssawki HT-SG...I... ze zintegrowaną dyszą podciśnieniową
(6) Uchwyt do tłoka sprężynowego HT-FST...
(7) Uchwyt na czujnik HT-SE...
(8) Uchwyt na czujnik HT-SE-U... Uniwersalny uchwyt do czujników Ø 12 mm i 18 mm
(9) Tłok sprężynowy np. FSTE-HDB
(10) Przyssawki np. SAX
(11) Zdecentralizowany generator podciśnienia np. SEAC
(12) Podłączenie do trawersów narzędziowych
dla uchwytów typu HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
A3 - średnica kuli 28,5 mm
A5 - średnica kuli 32 mm
A2 - "Apple-core"-Średnica dziennika 19
Informacje dotyczące zamawiania
W zależności od wymagań, modułowy system HT oferuje dwa różne sposoby na znalezienie właściwego rozwiązania w zakresie uchwytów:
W przypadku konfiguracji specyficznych dla klienta prosimy o kontakt z Konsultantem do automatyzacji próżniowej
Połączenie systemu uchwytów HT z wybranymi przyssawkami podciśnieniowymi, trzpieniami sprężynowymi, generatorami podciśnienia i przełącznikami podciśnieniowymi firmy Schmalz.
| Typ | Możliwości wytwarzania próżni | Możliwe kombinacje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Przyssawki podciśnieniowe | Tłok wiosenny | Wyłącznik próżniowy | Armatura | ||
| HT-SG | Centralna z kompaktowym eżektorem lub pompą próżniową | ✓ | – | – | ✓ |
| HT-SG E | Zdecentralizowany z wyrzutnikiem SEAC 10 firmy Schmalz | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-SG I | Zdecentralizowany z wbudowaną dyszą podciśnieniową | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-FST | Centralna z kompaktowym eżektorem lub pompą próżniową | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| HT-SE | – | – | – | – | – |